Группы товаров
Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима, форма B, фиксированные колодки рифленые
K1750_B

Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 55 ±2).Указание:Боковые крепежные отверстия служат для крепления упоров для заготовок. С двумя крепежными отверстиями на плоскостях зажима можно дополнительно установить опорные планки для оптимальной глубины прижима заготовок.Технические данные:Необходимо учитывать максимальное зажимное усилие, а также момент затяжки соответствующей системной ширины для серий K1828, K1829 и K1830.Применение:Фиксированные колодки из нержавеющей стали (ES) позиционируются на натяжных салазках в зависимости от положения зажима. С помощью зубчатого зацепления за счет затяжки крепежных болтов достигается соединение с геометрическим замыканием. Это позволяет создавать большие зажимные усилия зажимных элементов. За счет узкой формы фиксированная колодка ES подходит для крепления небольших заготовок в большом количестве. Это позволяет экономично обрабатывать крупные серии.Преимущества:С помощью боковой шкалы на натяжных салазках и фиксированных колодках можно точно устанавливать положение фиксированных упоров.Объем поставкиФиксированная колодка ES.
Крепежный винт.
Пазовый сухарь.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1750_B Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима, форма B, фиксированные колодки рифленые 343 kB

Чертежи

Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима, форма B, фиксированные колодки рифленые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
ФормаLB

HB1H1D
внутренняя
резьба
D1
Внутренняя
резьба
D3BN=ширина пазаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1750.050300250B3050253012,5M5M6M10x305 по запросу
K1750.072400272B4072404421,5M6M6M14x1,5x508 по запросу
K1750.1004402100B44100436422M8M8M14x1,5x5010 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33