- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- K0137
Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303
- K0138
Dadi zigrinati in plastica
- K1472
Dadi zigrinati plastica
- K1472
Dadi zigrinati in plastica antistatica
- K0141
Viti con testa zigrinata in plastica
- K1473
Viti con testa zigrinata plastica
- K1473
Viti con testa zigrinata in plastica antistatica
- K0139
Dadi zigrinati con funzione di serraggio rapido
- K0144
Dadi zigrinati piatti in acciaio e acciaio inox DIN 467
- K0143
Dadi zigrinati alti in acciaio e acciaio inox DIN 466
- K0140
Viti con testa zigrinata alte in acciaio e acciaio inox DIN 464
- K1163
Viti con testa zigrinata bassa in acciaio e acciaio inox DIN 653
- K0142
Pomelli zigrinati
- K0247
Pomelli zigrinati
- K0247
Pomelli zigrinati biopolimerici
- K0247
Pomelli zigrinati antistatici
- K0110
Pomelli zigrinati
- K0110
Pomelli zigrinati in plastica metal detectable
- K0110
Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo
- K1099
Pomelli zigrinati in alluminio
- K1223
Pomelli zigrinati
- K1138
Pomelli zigrinati per viti con esagono esterno
- K0680
Pomelli zigrinati per viti con esagono incassato
- K0681
Galletto per viti con esagono incassato
- K1794
Pomelli a croce in plastica con boccola in acciaio sporgente
- K1794
Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente
- K1794
Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola in acciaio sporgente
- K1794
Pomelli a croce in plastica, rilevabili a LIVELLO VISIVO con boccola in acciaio sporgente
- K1794
Pomelli a croce in plastica rilevabili al metal detector con boccola in acciaio sporgente
- K0145
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio
- K0146
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox
- K0147
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa
- K0682
Pomelli a croce in ghisa con rivestimento in plastica a norma DIN 6335
- K0613
Pomelli a croce soft
- K0148
Pomelli a croce simili a DIN 6335
- K1089
Pomelli a croce
- K1017
Pomelli a croce simili a DIN 6335, parti metalliche in acciaio inox
- K0683
Pomelli a croce con funzione di serraggio rapido in ghisa grigia
- K0149
Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio
- K0150
Manopole a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox
- K0151
Manopole a lobi simili a DIN 6336 in ghisa
- K0152
Pomelli a lobi simili a DIN 6336
- K1016
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox
- K1514
Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente
- K0153
Pomelli a lobi con boccola in acciaio sporgente
- K0153
Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable
- K0153
Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo con boccola in acciaio sporgente
- K1596
Pomelli a lobi plastica con moltiplicatore della forza di serraggio
- K1291
Pomelli a lobi con gambo lungo
- K0155
Pomelli a lobi simili a DIN 6336
- K1848
Pomelli a lobi in plastica DIN 6336
- K0155
Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336
- K0154
Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox
- K0155
Pomelli a lobi antistatici simili a DIN 6336
- K0154
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox
- K0154
Pomelli a lobi antibatterici simili a DIN 6336 con parti metalliche in acciaio inox
- K1090
Pomelli a lobi
- K0155
Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336
- K0154
Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox
- K0743
Nastro di fissaggio
- K0156
Pomelli a lobi con funzione di serraggio rapido
- K1088
Pomelli a lobi con mozzo prolungato
- K1811
Pomelli a lobi in plastica con funzione di sicurezza
- K0276
Pomelli a lobi in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio
- K1020
Pomelli a tre lobi
- K0183
Pomelli a tre lobi con collare alto
- K1083
Pomelli a tre lobi
- K0785
Pomelli a tre lobi ergonomici
- K0980
Pomelli a tre lobi 2K ergonomici
- K1019
Pomello dinamometrico a tre lobi
- K0278
Pomelli a quattro lobi piatti
- K1093
Pomelli a quattro lobi
- K1297
Pomello a lobi in plastica (resina termoindurente) con filettatura interna, inserto filettato in acciaio o acciaio inox
- K1298
Pomello a lobi in plastica (resina termoindurente) con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio o acciaio inox
- K0185
Pomello a lobi in plastica (resina termoindurente), inserto filettato in acciaio
- K0279
Pomelli a cinque lobi
- K0786
Pomelli a cinque lobi ergonomici
- K1378
Pomelli a lobi in plastica con chiave
- K0280
Maniglie di serraggio alte
- K0779
Maniglie di serraggio ergonomiche
- K0281
Viti con testa zigrinata
- K0255
Pomelli a lobi in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox
- K0255
Pomelli a lobi antibatterici parti metalliche in acciaio inox
- K0260
Rotelle zigrinate
- K0261
Rotelle zigrinate parti metalliche in acciaio inox
- K0250
Pomelli con filettatura interna
- K1286
Pomelli con filettatura interna
- K1287
Pomelli con filettatura esterna
- K1288
Pomelli con filettatura interna
- K1289
Pomelli con filettatura esterna
- K1308
Pomelli con filettatura interna, collare alto per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1309
Pomelli con filettatura esterna, collare alto per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0251
Pomelli con filettatura interna
- K0251
Pomelli con filettatura esterna
- K0251
Pomelli biopolimerici con filettatura interna
- K0251
Pomelli biopolimerici con filettatura esterna
- K0251
Pomelli antibatterici con filettatura interna parti metalliche in acciaio inox
- K0251
Pomelli antibatterici con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox
- K0251
Pomelli antistatici con filettatura interna
- K0251
Pomelli antistatici con filettatura esterna
- K0273
Galletti in acciaio inox
- K2343
Viti ad alette
- K2344
Dadi ad alette
- K1312
Dadi ad alette per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1313
Viti ad alette per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1314
Dadi ad alette sottili Hygienic DESIGN
- K0274
Dadi ad alette in plastica con coperchio, inserto filettato in acciaio o acciaio inox
- K0274
Galletti antibatterici parti metalliche in acciaio inox
- K0274
Galletti antistatici
- K0274
Galletti con filettatura interna passante
- K0783
Dadi ad alette in plastica, inserto filettato in ottone o acciaio
- K0608
Galletti unilaterali
- K2041
Galletti "Miniwing" in acciaio inox
- K0274
Galletti "Miniwing"
- K0274
Impugnature a galletto "Miniwing" biopolimeriche
- K0274
Galletti "Miniwing" antibatterici parti metalliche in acciaio inox
- K0274
Galletti "Miniwing" antistatici
- K0274
Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable
- K0274
Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo
- K0658
Galletti „Miniwing“ con filettatura interna passante
- K1126
Dadi a manopola
- K1126
Viti zigrinate
- K0180
Impugnature a T
- K0181
Impugnature a T
- K1871
Impugnature a T in plastica
- K1203
Impugnatura a T in acciaio inox
- K1515
Impugnature a T con filettatura interna acciaio inox per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0157
Pomelli piatti
- K0650
Pomelli a sfera acciaio inox o alluminio DIN 319
- K0158
Pomelli a sfera resina termoplastica DIN 319
- K0159
Pomelli a sfera lisci DIN 319
- K0179
Impugnature a leva
- K0253
Manopole a sfera
- K0253
Manopole a sfera biopolimeriche
- K0254
Manopole a sfera girevoli
- K0248
Pomelli zigrinati
- K0249
Pomelli zigrinati con marcatura
- K0277
Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile
- K0178
Barra di bloccaggio
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0247.104 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1041 | acciaio | arancione RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1042 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1043 | acciaio | blu RAL5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1045 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1046 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1047 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.105 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1051 | acciaio | arancione RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1052 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1053 | acciaio | blu RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1055 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1056 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1057 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.106 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1061 | acciaio | arancione RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1062 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1063 | acciaio | blu RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1065 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1066 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1067 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.208 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.2081 | acciaio | arancione RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.2082 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.2083 | acciaio | blu RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.2085 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.2086 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.2087 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.308 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.3081 | acciaio | arancione RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.3082 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.3083 | acciaio | blu RAL5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.3085 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.3086 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.3087 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.310 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.3101 | acciaio | arancione RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.3102 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.3103 | acciaio | blu RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.3105 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.3106 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.3107 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.0104 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01041 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01042 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01043 | acciaio inox | blu RAL5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01045 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01046 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01047 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.0105 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01051 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01052 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01053 | acciaio inox | blu RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01055 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01056 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01057 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.0106 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01061 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01062 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01063 | acciaio inox | blu RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01065 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01066 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01067 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.0208 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.02081 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.02082 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.02083 | acciaio inox | blu RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.02085 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.02086 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.02087 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.0308 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.03081 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.03082 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.03083 | acciaio inox | blu RAL5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.03085 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.03086 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.03087 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.0310 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.03101 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.03102 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.03103 | acciaio inox | blu RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.03105 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.03106 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K0247.03107 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0247.105X10 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1051X10 | acciaio | arancione RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1052X10 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1053X10 | acciaio | blu RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1055X10 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1056X10 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.1057X10 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.105X12 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 0,00 € | | K0247.1051X12 | acciaio | arancione RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 0,00 € | | K0247.1052X12 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 0,00 € | | K0247.1053X12 | acciaio | blu RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 0,00 € | | K0247.1055X12 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 0,00 € | | K0247.1056X12 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 0,00 € | | K0247.1057X12 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 0,00 € | | K0247.105X15 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.1051X15 | acciaio | arancione RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.1052X15 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.1053X15 | acciaio | blu RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.1055X15 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.1056X15 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.1057X15 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.105X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.1051X20 | acciaio | arancione RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.1052X20 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.1053X20 | acciaio | blu RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.1055X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.1056X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.1057X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.105X25 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.1051X25 | acciaio | arancione RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.1052X25 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.1053X25 | acciaio | blu RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.1055X25 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.1056X25 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.1057X25 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.106X15 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.1061X15 | acciaio | arancione RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.1062X15 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.1063X15 | acciaio | blu RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.1065X15 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.1066X15 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.1067X15 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.106X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.1061X20 | acciaio | arancione RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.1062X20 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.1063X20 | acciaio | blu RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.1065X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.1066X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.1067X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.106X25 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.1061X25 | acciaio | arancione RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.1062X25 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.1063X25 | acciaio | blu RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.1065X25 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.1066X25 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.1067X25 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.106X30 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.1061X30 | acciaio | arancione RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.1062X30 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.1063X30 | acciaio | blu RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.1065X30 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.1066X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.1067X30 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.208X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.2081X20 | acciaio | arancione RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.2082X20 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.2083X20 | acciaio | blu RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.2085X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.2086X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.2087X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.208X25 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.2081X25 | acciaio | arancione RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.2082X25 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.2083X25 | acciaio | blu RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.2085X25 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.2086X25 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.2087X25 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.208X30 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.2081X30 | acciaio | arancione RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.2082X30 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.2083X30 | acciaio | blu RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.2085X30 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.2086X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.2087X30 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.208X40 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.2081X40 | acciaio | arancione RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.2082X40 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.2083X40 | acciaio | blu RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.2085X40 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.2086X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.2087X40 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.310X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.3101X20 | acciaio | arancione RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.3102X20 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.3103X20 | acciaio | blu RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.3105X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.3106X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.3107X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.310X30 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.3101X30 | acciaio | arancione RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.3102X30 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.3103X30 | acciaio | blu RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.3105X30 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.3106X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.3107X30 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.310X40 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.3101X40 | acciaio | arancione RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.3102X40 | acciaio | verde segnale RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.3103X40 | acciaio | blu RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.3105X40 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.3106X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.3107X40 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.0105X10 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01051X10 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01052X10 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01053X10 | acciaio inox | blu RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01055X10 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01056X10 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.01057X10 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0247.0105X12 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 0,00 € | | K0247.01051X12 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 0,00 € | | K0247.01052X12 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 0,00 € | | K0247.01053X12 | acciaio inox | blu RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 0,00 € | | K0247.01055X12 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 0,00 € | | K0247.01056X12 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 0,00 € | | K0247.01057X12 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 12 |  | | 0,00 € | | K0247.0105X15 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.01051X15 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.01052X15 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.01053X15 | acciaio inox | blu RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.01055X15 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.01056X15 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.01057X15 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.0105X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.01051X20 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.01052X20 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.01053X20 | acciaio inox | blu RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.01055X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.01056X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.01057X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.0105X25 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.01051X25 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.01052X25 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.01053X25 | acciaio inox | blu RAL5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.01055X25 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.01056X25 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.01057X25 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.0106X15 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.01061X15 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.01062X15 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.01063X15 | acciaio inox | blu RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.01065X15 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.01066X15 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.01067X15 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 15 |  | | 0,00 € | | K0247.0106X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.01061X20 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.01062X20 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.01063X20 | acciaio inox | blu RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.01065X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.01066X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.01067X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.0106X25 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.01061X25 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.01062X25 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.01063X25 | acciaio inox | blu RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.01065X25 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.01066X25 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.01067X25 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.0106X30 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.01061X30 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.01062X30 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.01063X30 | acciaio inox | blu RAL5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.01065X30 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.01066X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.01067X30 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.0208X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.02081X20 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.02082X20 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.02083X20 | acciaio inox | blu RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.02085X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.02086X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.02087X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.0208X25 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.02081X25 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.02082X25 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.02083X25 | acciaio inox | blu RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.02085X25 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.02086X25 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.02087X25 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | K0247.0208X30 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.02081X30 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.02082X30 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.02083X30 | acciaio inox | blu RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.02085X30 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.02086X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.02087X30 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.0208X40 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.02081X40 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.02082X40 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.02083X40 | acciaio inox | blu RAL5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.02085X40 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.02086X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.02087X40 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.0310X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.03101X20 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.03102X20 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.03103X20 | acciaio inox | blu RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.03105X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.03106X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.03107X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0247.0310X30 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.03101X30 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.03102X30 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.03103X30 | acciaio inox | blu RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.03105X30 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.03106X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.03107X30 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0247.0310X40 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.03101X40 | acciaio inox | arancione RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.03102X40 | acciaio inox | verde segnale RAL6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.03103X40 | acciaio inox | blu RAL5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.03105X40 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.03106X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | K0247.03107X40 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|