- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- K1793
Manigliette in acciaio inox sezione rotonda
- K0244
Maniglie a staffa in plastica ad angolo
- K0196
Maniglie ad arco in plastica
- K1060
Maniglie a staffa in plastica metal detectable
- K1528
Maniglie tubolari in plastica con supporti laterali in plastica
- K1060
Maniglie a staffa in plastica, resistenti alle alte temperature, montaggio dal lato posteriore
- K1060
Maniglia a staffa biopolimerica
- K0237
Maniglie a staffa in plastica avvitabili su un lato
- K1217
Maniglie ad arco in plastica, profilo a U con foro oblungo
- K0191
Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati
- K0190
Maniglie a staffa in plastica, resistenti alle alte temperature, montaggio dal lato di comando
- K0190
Maniglia a staffa biopolimerica
- K1060
Maniglie a staffa in plastica, montaggio dal lato di comando o posteriore
- K0192
Maniglie ad arco
- K0190
Maniglie a staffa in plastica antistatiche
- K0242
Maniglie a incasso in plastica avvitabili
- K0193
Maniglie ad arco
- K0190
Maniglie a staffa antibatteriche
- K1087
Maniglie a staffa
- K0197
Maniglie a staffa in plastica, inclinate
- K0241
Maniglie a staffa ripiegabili
- K0171
Maniglie a staffa in plastica, inclinate su entrambi i lati e con superficie interna soft
- K0194
Maniglie ad arco in plastica con profilo a U
- K1877
Maniglie a staffa in plastica con superficie soft
- K1060
Maniglie a staffa in plastica, rilevabili a livello visivo
- K0244
Calotte in plastica per maniglie a staffa ad angolo
- K0200
Maniglie a staffa in plastica, inclinate su entrambi i lati
- K0201
Manigliette in alluminio sezione rotonda
- K1799
Manigliette in acciaio sezione rotonda
- K1458
Maniglie a staffa in plastica, ovali
- K0187
Maniglie a staffa in plastica rotonde, inclinate su un lato
- K0188
Maniglie a staffa in plastica rotonde, inclinate su entrambi i lati
- K1527
Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante
- K1529
Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante
- K1530
Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e due pulsanti
- K1074
Maniglie a staffa in plastica quadrate
- K0189
Maniglie a staffa in plastica, strette
- K1092
Maniglie a staffa
- K0190
Maniglie a staffa in plastica, montaggio dal lato di comando
- K1077
Maniglie a incasso in plastica
- K1078
Maniglie a incasso in plastica
- K1306
Maniglie a incasso in plastica incastrabili
- K1079
Maniglie a incasso in plastica avvitabili
- K0195
Maniglie a staffa in alluminio, anodizzate semilucide, montaggio dal retro
- K1641
Maniglie a staffa in alluminio verniciato, montaggio dal lato di comando o dal retro
- K0199
Maniglie a staffa in alluminio, inclinate su entrambi i lati
- K0201
Maniglie a staffa in alluminio rotonde
- K0201
Rondelle terminali in alluminio, piatte, per maniglie a staffa rotonde
- K0202
Maniglie a staffa in alluminio anodizzato, profilo ovale 12x8 mm, montaggio dal retro
- K0203
Maniglie a staffa in acciaio rotonde, traversino con rivestimento in plastica
- K0204
Maniglie a staffa in alluminio, verniciate a polvere o anodizzate, profilo ovale, montaggio dal lato di comando
- K0204
Maniglie a staffa in alluminio ovali con foro esterno
- K0204
Maniglie a staffa in alluminio ovali rimovibili
- K1634
Maniglie a staffa in alluminio, ovali inclinate
- K0205
Maniglie a staffa in alluminio anodizzato, profilo ovale 20x10 mm, montaggio dal retro
- K0213
Maniglie a staffa in alluminio strette
- K1091
Maniglie a staffa in alluminio ovali
- K1075
Maniglie a staffa in alluminio quadrate
- K0219
Maniglie a staffa in alluminio anodizzato, arrotondate e inclinate, profilo tondo Ø10 mm, montaggio dal retro
- K0229
Maniglie a staffa in alluminio anodizzato, arrotondate e inclinate, profilo tondo Ø16 e 18 mm, montaggio dal retro
- K0229
Rondelle terminali in alluminio, coniche, per maniglie a staffa rotonde
- K0216
Maniglie a staffa in alluminio con supporto laterale in plastica, montaggio dal lato di comando
- K0217
Maniglie a staffa in alluminio con supporto laterale in plastica e traversino zigrinato, montaggio dal retro
- K1127
Maniglie a staffa in alluminio con supporto laterale in plastica e coperchio, montaggio dal lato di comando
- K1128
Maniglie a staffa in alluminio con supporto laterale in plastica, montaggio dal lato posteriore
- K0228
Maniglie a staffa in alluminio quadrate
- K0795
Maniglie tubolari in alluminio, rotonde
- K0796
Maniglie tubolari in alluminio, ovali
- K1018
Maniglie tubolari in alluminio regolabili
- K1849
Maniglie tubolari in alluminio o acciaio inox con supporti laterali in plastica
- K0210
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati
- K0211
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica
- K0212
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate
- K0221
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati
- K0222
Maniglie a tubolari in alluminio o acciaio inox con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati
- K0223
Maniglie tubolari
- K0224
Maniglie tubolari in alluminio con supporti per tubo in plastica
- K1445
Maniglie tubolari Bighand in alluminio con supporti laterali in plastica
- K0131
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in alluminio
- K0132
Maniglie tubolari in alluminio, ad angolo, con supporti laterali in alluminio
- K0235
Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica
- K0236
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica
- K0220
Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica
- K0209
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali verniciati a polvere neri
- K0232
Maniglie profilate in alluminio zigrinate
- K0130
Maniglie profilate in alluminio con tappi terminali
- K0234
Maniglie profilate in alluminio
- K0238
Maniglie a incasso in alluminio
- K0239
Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili
- K0240
Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili
- K1795
Maniglie incassate in alluminio ripiegabili
- K1642
Maniglie a staffa in acciaio inox
- K0198
Maniglie a staffa in acciaio inox, inclinate su entrambi i lati
- K1793
Maniglie a staffa in acciaio inox 1.4404, profilo tondo, lucidate o sabbiate, montaggio dal retro
- K1823
Rondella terminale in acciaio inox
- K0206
Maniglie a staffa in acciaio inox 1.4404, profilo tondo burattato, montaggio dal retro
- K0208
Maniglie a staffa in acciaio inox 1.4404, profilo ovale lucidato, montaggio dal retro
- K1086
Maniglie a staffa in acciaio inox ovali
- K1640
Maniglie a staffa in acciaio inox 1.4301 o 1.4404, profilo ovale 21x13, montaggio dal retro
- K1640
Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali con foro esterno
- K1635
Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali, inclinate
- K0215
Maniglie a staffa in acciaio inox rotonde con rosetta larga
- K0218
Maniglie a staffa in acciaio o acciaio inox rotonde, ripiegabili
- K0225
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti per tubo in alluminio
- K0226
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica
- K0227
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione
- K0652
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione
- K0233
Maniglie profilate in acciaio inox
- K0243
Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili
- K1305
Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili
- K1369
Maniglie a cerniera in acciaio inox DIN 3136
- K2097
Impugnature in acciaio con unità di bloccaggio
- K0186
Maniglie a staffa in ghisa, rotonde
- K0207
Maniglie a staffa in acciaio, rotonde, ad angolo
- K1799
Maniglie a staffa in acciaio, cromate a specchio, profilo tondo, montaggio dal retro
- K0214
Maniglie a staffa in acciaio, rotonde, cromate lucide
- K0230
Maniglie a staffa in acciaio, profilo tondo, con cromatura satinata o verniciate a polvere, montaggio dal retro
- K0781
Maniglie tubolari in fibra di carbonio con supporti laterali in acciaio inox
- K0782
Maniglie tubolari in fibra di carbonio con supporti laterali in acciaio inox
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0202Maniglie a staffa in alluminio anodizzato, profilo ovale 12x8... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio a sezione ovale.Versione:Superficie opacizzata colore naturale o nero anodizzato.Montaggio:Dal retro.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | A | B | D | H | L | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0202.055051 | nero | 55 | 12 | M5 | 40 | 63 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.088051 | nero | 88 | 12 | M5 | 40 | 96 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.100051 | nero | 100 | 12 | M5 | 40 | 108 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.120051 | nero | 120 | 12 | M5 | 40 | 128 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.180051 | nero | 180 | 12 | M5 | 40 | 188 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.200051 | nero | 200 | 12 | M5 | 40 | 208 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.235051 | nero | 235 | 12 | M5 | 40 | 243 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.250051 | nero | 250 | 12 | M5 | 40 | 258 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.055053 | naturale | 55 | 12 | M5 | 40 | 63 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.088053 | naturale | 88 | 12 | M5 | 40 | 96 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.100053 | naturale | 100 | 12 | M5 | 40 | 108 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.120053 | naturale | 120 | 12 | M5 | 40 | 128 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.180053 | naturale | 180 | 12 | M5 | 40 | 188 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.200053 | naturale | 200 | 12 | M5 | 40 | 208 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.235053 | naturale | 235 | 12 | M5 | 40 | 243 | 500 |  | | 0,00 € | | K0202.250053 | naturale | 250 | 12 | M5 | 40 | 258 | 500 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|