Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio da cementazione 1.1141, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.

Versione:fucinato a stampo.Nota:Per sollevamenti e attività di carico con grandi sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza (costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di carichi, mezzi di ancoraggio).
Il marchio CE è impresso nei golfari maschio.
F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare maschio.
Su richiesta:Certificato di conformità.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0767 Golfari maschioDIN 580 298 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB
 Superfici delle viti 120 kB

Disegni

Golfari maschioDIN 580

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Superficie
corpo base
D1LD2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0767.08acciaio1.1141grezzoM8132036206368101,40,95 0,00 €
K0767.10acciaio1.1141grezzoM101725452584510122,31,7 0,00 €
K0767.12acciaio1.1141grezzoM1220,5305430105312143,42,4 0,00 €
K0767.16acciaio1.1141grezzoM16273563351262141675 0,00 €
K0767.20acciaio1.1141grezzoM203040724014711619128,3 0,00 €
K0767.24acciaio1.1141grezzoM2436509050189020241812,7 0,00 €
K0767.008acciaio1.1141zincatura galvanicaM8132036206368101,40,95 0,00 €
K0767.010acciaio1.1141zincatura galvanicaM101725452584510122,31,7 0,00 €
K0767.012acciaio1.1141zincatura galvanicaM1220,5305430105312143,42,4 0,00 €
K0767.016acciaio1.1141zincatura galvanicaM16273563351262141675 0,00 €
K0767.020acciaio1.1141zincatura galvanicaM203040724014711619128,3 0,00 €
K0767.024acciaio1.1141zincatura galvanicaM2436509050189020241812,7 0,00 €
K0767.108acciaio inox1.4301-M8132036206368101,40,95 0,00 €
K0767.110acciaio inox1.4301-M101725452584510122,31,7 0,00 €
K0767.112acciaio inox1.4301-M1220,5305430105312143,42,4 0,00 €
K0767.116acciaio inox1.4301-M16273563351262141675 0,00 €
K0767.120acciaio inox1.4301-M203040724014711619128,3 0,00 €
K0767.124acciaio inox1.4301-M2436509050189020241812,7 0,00 €
K0767.208acciaio inox1.4401-M8132036206368101,40,95 0,00 €
K0767.210acciaio inox1.4401-M101725452584510122,31,7 0,00 €
K0767.212acciaio inox1.4401-M1220,5305430105312143,42,4 0,00 €
K0767.216acciaio inox1.4401-M16273563351262141675 0,00 €
K0767.220acciaio inox1.4401-M203040724014711619128,3 0,00 €
K0767.224acciaio inox1.4401-M2436509050189020241812,7 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33