Gruppi merceologici
Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox con maniglia a scomparsa
K2326

Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox con maniglia a scomparsa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento e impugnatura in acciaio inox 1.4310.
Spina in acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Viti di fissaggio M2,5 in acciaio inox incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la maniglia sia in posizione "OFF".
Inserire la chiusura a un quarto di giro nella piastra di serraggio e ruotare la maniglia in posizione "ON".
Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.
Accessori:Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura 1/4 di giro con maniglia a scomparsa K2327.Nota disegno:
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2326 Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox con maniglia a scomparsa 287 kB
 Nota tecnica per la chiusura a un quarto di giro con maniglia a scomparsa e piastra di serraggio compatibile 252 kB

Disegni

Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox con maniglia a scomparsa

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4D5D6HH1H2MTT1T2CADAcc.PrezzoOrdinare
K2326.128132813392532392816,58,52M2,56>63,5 0,00 €
N. ordineSforzo di
taglio
kN
Forza
di bloccaggio
N
Forza di
estrazione F
kN
Forza
di serraggio
N
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2326.128132,530130≤180 °C 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33