- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Poussoirs à ressort
- Doigts d'indexage
- K2047
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée à œillet en plastique
- K1502
Doigt d'indexage en inox avec bouton de manœuvre en plastique et commande à distance
- K2042
Collecteur de câbles Bowden pour doigts d'indexage avec commande à distance
- K2116
Câbles Bowden pour doigts d'indexage avec commande à distance
- K2023
Câbles métalliques avec embout
- K2024
Gaines de câble avec tube intérieur
- K2025
Embouts
- K2026
Vis d'arrêt
- K2027
Raccords vissés Serrage par vis HC
- K1584
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec levier à came en plastique
- K2109
Doigt d'indexage en acier ou en inox, modèle court, avec levier à came en plastique
- K1744
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire
- K1495
Doigts d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état et bouton de manœuvre en plastique
- K1845
Pied magnétique pour antennes Wi-Fi
- K1846
Câble de rallonge pour antennes Wi-Fi
- K0338
Doigts d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique
- K1096
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et frein-filet
- K1149
Doigts d'indexage en acier avec bouton de manœuvre en plastique et repère de verrouillage
- K1213
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et verrouillage
- K0630
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et doigt d'arrêt allongé
- K2000
Doigt d'indexage miniature en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique
- K2001
Doigts d'indexage miniatures en zinc injecté haute pression avec bouton de manœuvre en plastique et bride de fixation
- K0631
Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique
- K1097
Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et frein-filet
- K1698
Doigt d'indexage en inox pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® avec bouton de manœuvre en inox
- K0632
Doigt d'indexage en inox avec bouton de manœuvre en inox
- K2194
Doigts d’indexage en inox modèle court avec bouton de manœuvre en inox
- K0735
Doigt d'indexage en acier ou en inox pour pièces à parois minces avec bouton de manœuvre en plastique
- K0339
Doigts d’indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, avec couvercle
- K0747
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique
- K0635
Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec anneau de traction en inox
- K0346
Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase avec bouton de manœuvre en plastique
- K0347
Doigts d’indexage en acier ou en inox, modèle lisse, sans embase, avec bouton de manœuvre en plastique, avec couvercle
- K0636
Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase avec anneau de traction en inox
- K1839
Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état
- K1840
Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état
- K1290
Douilles de positionnement pour doigt d'indexage
- K0665
Entretoise Inox
- K2146
Kits de fixation en acier ou en inox pour pièces à parois minces
- K0736
Douille conique en acier ou en inox pour doigt d’indexage premium
- K0736
Doigt d'indexage premium en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et doigt d'arrêt cylindrique
- K0736
Douille cylindrique en acier ou en inox pour doigt d’indexage premium
- K0736
Doigt d'indexage premium en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et doigt d'arrêt conique
- K1300
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, protection anti-rotation et chanfrein d'introduction
- K1124
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée en T en plastique
- K0359
Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt conique
- K0360
Douille conique en acier pour doigt d’indexage de précision
- K0361
Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt cylindrique
- K0362
Douille cylindrique en acier pour doigt d’indexage de précision
- K1833
Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique
- K1834
Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique
- K1835
Douille en acier, conique
- K1098
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et frein-filet
- K0748
Doigts d'indexage ECO en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique
- K0340
Doigts d'indexage en acier avec crochet de traction
- K0341
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec doigt fileté
- K0342
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec anneau de traction en inox
- K0343
Doigt d'indexage en acier ou en inox, sans embase, avec bouton de manœuvre en plastique
- K0633
Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique et doigt d'arrêt allongé
- K0634
Doigt d'indexage en inox sans embase avec bouton de manœuvre en inox
- K0344
Doigts d’indexage en acier ou en inox, sans embase, avec bouton de manœuvre en plastique, avec couvercle
- K1116
Doigt d'indexage en acier ou en inox pneumatique
- K0344
Clé de vissage
- K0345
Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec doigt fileté
- K1582
Doigt d'indexage et de serrage en acier avec bouton étoile en plastique
- K1583
Doigt d'indexage et de serrage en acier avec bouton étoile en plastique et détection de verrouillage optique
- K0245
Doigt d’indexage en acier avec bouton étoile en plastique
- Verrous de blocage
- Goupilles d'arrêt
- Axe de fixation
- Cordes de maintien, chaînettes
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0340Doigts d'indexage en acier avec crochet de traction |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier classe de résistance : 5.8.Finition :zingué passivé bleuNota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier.Sur demande :Finitions spéciales. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Couple de serrage max. Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0340.1104 | 16 | 4 | M6 | 2,3 | 41,5 | 20 | 32 | 17 | 9,5 | 6 | 0,7 | 3 | 10 | 1,6 |  | | 0,00 € | | K0340.1905 | 19 | 5 | M8 | 3 | 54 | 27 | 42 | 24 | 12 | 8 | 0,9 | 3,5 | 13,5 | 4,5 |  | | 0,00 € | | K0340.1206 | 23,5 | 6 | M10 | 3,5 | 65 | 33,5 | 51 | 30 | 14 | 10 | 1,1 | 4 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | K0340.1308 | 31 | 8 | M12 | 4,7 | 73 | 31,8 | 54 | 28 | 19 | 12 | 1,3 | 4 | 22 | 13 |  | | 0,00 € | | K0340.1410 | 33 | 10 | M16 | 4,7 | 102,5 | 50,5 | 77,5 | 44,5 | 25 | 16 | 1,6 | 4 | 23 | 42 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|