Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique fixe avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
K0175_IG

Manette indexable en plastique fixe avec taraudage, insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette en plastique renforcé de fibre de verre, insert en acier, classe de résistance 5.8.Finition :Manette gris foncé, insert zingué passivé bleuNota :Les manettes fixes non réglables s'utilisent pour des applications de serrage simples. Généralement, l'espace de serrage doit être suffisant pour pouvoir pivoter le levier de 360°.Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0175_IG Manette indexable en plastique fixe avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu 160 kB

Dessins

Manette indexable en plastique fixe avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de filetageTailleXTD1D2HH1H3AA1BCAOAcc.PrixCommander
K0175.104000taraudage1M41013,81417112740478 0,00 €
K0175.105000taraudage1M51013,81417112740478 0,00 €
K0175.106000taraudage1M61013,81417112740478 0,00 €
K0175.208000taraudage2M81418,318,5181136,565759 0,00 €
K0175.310000taraudage3M101421,822221445809111 0,00 €
K0175.412000taraudage4M121825,8262617549510813 0,00 €
K0175.516000taraudage5M161830,83131216311012616 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Italie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33