- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0382_AVis à bille orientable à tête HC à pas fin Forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement de classe de résistance 10.9 au minimum. Bille en acier à roulement.Finition :Vis noire. Billes trempées, coloris naturel.Nota :La forme A s’utilise pour toutes les applications nécessitant un point d’appui.
Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis des vis à bille.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | L1 | Bille-Ø | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0382.10406 | A | M4x0,5 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K0382.10410 | A | M4x0,5 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 0,00 € | | K0382.10508 | A | M5x0,5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 0,00 € | | K0382.10512 | A | M5x0,5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 0,00 € | | K0382.10610 | A | M6x0,5 | 10,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 0,00 € | | K0382.10612 | A | M6x0,5 | 12,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 0,00 € | | K0382.10616 | A | M6x0,5 | 16,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 0,00 € | | K0382.10620 | A | M6x0,5 | 20,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 0,00 € | | K0382.10625 | A | M6x0,5 | 25,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 0,00 € | | K0382.10810 | A | M8x1 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | K0382.10820 | A | M8x1 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 0,00 € | | K0382.11012 | A | M10x1 | 13,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0382.11025 | A | M10x1 | 26,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 0,00 € | | K0382.11216 | A | M12x1,5 | 18 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 0,00 € | | K0382.11230 | A | M12x1,5 | 32 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 0,00 € | | K0382.11620 | A | M16x1,5 | 23,3 | 12 | 8 | 60 |  | | 0,00 € | | K0382.11635 | A | M16x1,5 | 38,3 | 12 | 8 | 60 |  | | 0,00 € | | K0382.12030 | A | M20x1,5 | 34,2 | 15 | 10 | 90 |  | | 0,00 € | | K0382.12040 | A | M20x1,5 | 44,2 | 15 | 10 | 90 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|