Groupes de marchandise
Pieds réglables en hauteur avec compensateur à billes
K2404

Pieds réglables en hauteur avec compensateur à billes

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.7225.Finition :électro-zinguée et passivée.Nota :Les pieds réglables en hauteur avec compensateur à billes sont utilisés pour la mise en place et l’alignement d’installations, de machines et d’appareils lourds. Ils permettent une installation précise lors du montage de surfaces d’appui inclinées jusqu’à un angle d’env. 4°.
Ils se caractérisent par leur grande course de réglage, comprise entre 15 et 50 mm.
La charge statique F est obtenue après déduction de la force de précontrainte de la vis de fixation.
Montage :Le pied réglable en hauteur est monté sur la machine ou autre au moyen d’une vis de fixation (1). La partie supérieure (2) est ainsi solidaire de la machine ou de l’unité motrice. Le réglage en hauteur s’effectue en faisant tourner la partie inférieure (3) à l’aide d’une clé à ergot. Le dispositif anti-arrachement (4) empêche un dévissage excessif de la partie supérieure, tout en étant déterminant pour la hauteur de réglage maximale (∆H). Le compensateur (5) est relié à la partie inférieure et permet ainsi de compenser des surfaces d’appui inclinées jusqu’à 4°. Grâce à une mesure de conception particulière, le compensateur (5) ne peut pas se détacher de la partie inférieure (3), formant ainsi une unité avec cette dernière.Sur demande :Autres tailles.
Pied réglable en hauteur en inox A1 ou A4.
Accessoires :K0787 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2404 Pieds réglables en hauteur avec compensateur à billes 209 kB

Dessins

Pieds réglables en hauteur avec compensateur à billes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3D4H
min.
H
max.
ΔHMNF
kN
αpour vis

CAOAcc.PrixCommander
K2404.15066,6M15x12519343651152445M6 0,00 €
K2404.20089M20x13224444464202475M8 0,00 €
K2404.251011M30x1,545356258832525140M10 0,00 €
K2404.321213,5M40x1,558458076108322,56210M12 0,00 €
K2404.401617,5M50x1,570559586126402,56400M16 0,00 €
K2404.502022M60x280651101041545037520M20 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Italie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33