Группы товаров
Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма O, втулка из нержавеющей стали с алмазной поверхностью
K0285_O

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, улучшенная сталь.
Шар, нержавеющая и кислотостойкая сталь.
Вставка:
Форма О, нержавеющая сталь.
Исполнение: Корпус из улучшенной стали, вороненый.
Шар, закаленный и чистый.
Вставка:
Форма O, алмазная поверхность, сопоставимо с абразивным зерном 100.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.
Шар можно извлечь из втулки путём лёгкого нажатия на винт с цилиндрической головкой.

Шар защищён от прокручивания.
Преимущества:Высокая рентабельность благодаря возможности замены втулок. Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.

Чертежи

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма O, втулка из нержавеющей стали с алмазной поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3HH1H2TØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
Номер для заказа вставки
из нержавеющей стали
с алмазной поверхностью
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0285.517X022O17M6102241071328K0385.10105 по запросу
K0285.519X024O19M8122441081539K0385.12105 по запросу
K0285.524X028O24M10162841082058K0385.16105 по запросу
K0285.530X030O30M12203041092395K0385.20105 по запросу
K0285.536X036O36M1225364101128136K0385.25105 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33