Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.Исполнение: чёрный.Указание:Применение переходных втулок позволяет крепление трубок меньшего диаметра или переход с квадратного на круглое сечение трубок.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0491_R Переходные втулки 186 kB
 Техническое указание для системы соединения труб из термопласта 134 kB

Чертежи

Переходные втулки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2A

BLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0491.03020для трубок круглого сеченияØ 20,2530,345 по запросу
K0491.03025для трубок круглого сеченияØ 25,2530,345 по запросу
K0491.03030для трубок круглого сеченияØ 30,2530,345 по запросу
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
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33