Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Исполнение: цвет черный.
Серая крышка.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1092_A Ручки бугельные, форма A 145 kB

Чертежи

Ручки бугельные, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Форма

ABB1DD1HH1H2LTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1092.109406внутренняя резьбаA942421M616373033118122000 по запросу
K1092.111706внутренняя резьбаA1172824M61840,531,534145123400 по запросу
K1092.111708внутренняя резьбаA1172824M81840,531,534145123400 по запросу
K1092.112006внутренняя резьбаA1202824M61840,531,534148123500 по запросу
K1092.112008внутренняя резьбаA1202824M81840,531,534148123500 по запросу
K1092.113208внутренняя резьбаA1322824M818433436,5160123500 по запросу
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
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33