Группы товаров
Пластмассовые грибковые ручки с функцией обеспечения безопасности, с внутренней резьбой
K1811_IG

Пластмассовые грибковые ручки с функцией обеспечения...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Грибковые ручки с функцией обеспечения безопасности препятствуют изменениям в месте зажатия в случае непредусмотренного открывания или закрывания.
В исходном состоянии ручка свободно поворачивается и не соединена с местом зажатия. Зацепление происходит только после нажатия ручки, и зажатие можно ослабить или затянуть.
Возврат в исходное положение выполняется непосредственно после отпускания ручки под действием пружины.
Материал:Грибковая ручка и вставка из усиленного термопласта.
Втулка из стали или нержавеющей стали.
Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Преимущества:Защита от непредусмотренного открывания или закрывания.По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1811_IG Пластмассовые грибковые ручки с функцией обеспечения безопасности, с внутренней резьбой 253 kB

Чертежи

Пластмассовые грибковые ручки с функцией обеспечения безопасности, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыЦвет
основы
Материал
компонента
РазмерDD1D2D8HH1H4TЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1811.32041внутренняя резьбачёрный RAL 9005Сталь1M432101425522,1612 по запросу
K1811.32051внутренняя резьбачёрный RAL 9005Сталь1M532101425522,1612 по запросу
K1811.40051внутренняя резьбачёрный RAL 9005Сталь2M54013,51830,55,526,67,512 по запросу
K1811.40061внутренняя резьбачёрный RAL 9005Сталь2M64013,51830,55,526,6912 по запросу
K1811.40081внутренняя резьбачёрный RAL 9005Сталь2M84013,51830,55,526,6912 по запросу
K1811.50081внутренняя резьбачёрный RAL 9005Сталь3M850172241,91037,11212 по запросу
K1811.50101внутренняя резьбачёрный RAL 9005Сталь3M1050172241,91037,11212 по запросу
K1811.320484внутренняя резьбаярко-красный RAL 3020Сталь1M432101425522,1612 по запросу
K1811.320584внутренняя резьбаярко-красный RAL 3020Сталь1M532101425522,1612 по запросу
K1811.400584внутренняя резьбаярко-красный RAL 3020Сталь2M54013,51830,55,526,67,512 по запросу
K1811.400684внутренняя резьбаярко-красный RAL 3020Сталь2M64013,51830,55,526,6912 по запросу
K1811.400884внутренняя резьбаярко-красный RAL 3020Сталь2M84013,51830,55,526,6912 по запросу
K1811.500884внутренняя резьбаярко-красный RAL 3020Сталь3M850172241,91037,11212 по запросу
K1811.501084внутренняя резьбаярко-красный RAL 3020Сталь3M1050172241,91037,11212 по запросу
K1811.132041внутренняя резьбачёрный RAL 9005нержавеющая сталь1M432101425522,1612 по запросу
K1811.132051внутренняя резьбачёрный RAL 9005нержавеющая сталь1M532101425522,1612 по запросу
K1811.140051внутренняя резьбачёрный RAL 9005нержавеющая сталь2M54013,51830,55,526,67,512 по запросу
K1811.140061внутренняя резьбачёрный RAL 9005нержавеющая сталь2M64013,51830,55,526,6912 по запросу
K1811.140081внутренняя резьбачёрный RAL 9005нержавеющая сталь2M84013,51830,55,526,6912 по запросу
K1811.150081внутренняя резьбачёрный RAL 9005нержавеющая сталь3M850172241,91037,11212 по запросу
K1811.150101внутренняя резьбачёрный RAL 9005нержавеющая сталь3M1050172241,91037,11212 по запросу
K1811.1320484внутренняя резьбаярко-красный RAL 3020нержавеющая сталь1M432101425522,1612 по запросу
K1811.1320584внутренняя резьбаярко-красный RAL 3020нержавеющая сталь1M532101425522,1612 по запросу
K1811.1400584внутренняя резьбаярко-красный RAL 3020нержавеющая сталь2M54013,51830,55,526,67,512 по запросу
K1811.1400684внутренняя резьбаярко-красный RAL 3020нержавеющая сталь2M64013,51830,55,526,6912 по запросу
K1811.1400884внутренняя резьбаярко-красный RAL 3020нержавеющая сталь2M84013,51830,55,526,6912 по запросу
K1811.1500884внутренняя резьбаярко-красный RAL 3020нержавеющая сталь3M850172241,91037,11212 по запросу
K1811.1501084внутренняя резьбаярко-красный RAL 3020нержавеющая сталь3M1050172241,91037,11212 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33