Группы товаров
Рукоятки крестообразные из чугуна с полимерным покрытием согласно DIN 6335, форма E
K0682_E

Рукоятки крестообразные из чугуна с полимерным покрытием...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:чугун GJL 200.Исполнение: полимерное покрытие.Указание:Оранжевый RAL 2004,
черный RAL 9005 матовый.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0682_E Рукоятки крестообразные из чугуна с полимерным покрытием согласно DIN 6335, форма E 140 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные из чугуна с полимерным покрытием согласно DIN 6335, форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
DD1D2HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0682.308EоранжевыйM84014251315 по запросу
K0682.310EоранжевыйM105018322018 по запросу
K0682.312EоранжевыйM126320402522 по запросу
K0682.316EоранжевыйM168025503028 по запросу
K0682.408EчерныйM84014251315 по запросу
K0682.410EчерныйM105018322018 по запросу
K0682.412EчерныйM126320402522 по запросу
K0682.416EчерныйM168025503028 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33