Группы товаров
Рукоятки звездообразные, форма D, с резьбовой втулкой, без крышки
K1090_D

Рукоятки звездообразные, форма D, с резьбовой втулкой, без крышки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1090_D Рукоятки звездообразные, форма D, с резьбовой втулкой, без крышки 222 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, форма D, с резьбовой втулкой, без крышки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D6HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1090.53005DM53015112211184 по запросу
K1090.53006DM63015112211184 по запросу
K1090.53008DM83015112211184 по запросу
K1090.54006DM6401712,524,512,5186 по запросу
K1090.54008DM8401712,524,512,5186 по запросу
K1090.54010DM10401712,524,512,5186 по запросу
K1090.55008DM85020142915,51811 по запросу
K1090.55010DM105020142915,51811 по запросу
K1090.55012DM1250201429141811 по запросу
K1090.56010DM10602416,534181816 по запросу
K1090.56012DM12602416,534181816 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33