- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Пружинные упорные детали
- K0309
Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, сталь
- K0310
Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, нержавеющая сталь
- K0311
Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком из ПФЛ
- K0312
Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком из нержавеющей стали
- K0609
Фиксаторы пружинные со шлицем и керамическим шариком, нержавеющая сталь
- K0313
Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, сталь
- K0314
Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, нержавеющая сталь
- K0656
Фиксаторы пружинные с датчиком
- K2281
Пружинные упорные детали с датчиком состояния, нержавеющая сталь
- K0315
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком, сталь
- K0316
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком, нержавеющая сталь
- K0610
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и керамическим шариком, нержавеющая сталь
- K0657
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, удлиненная конструкция
- K0317
Монтажный ключ
- K0317
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, сталь
- K1370
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом с плоским концом, сталь
- K0318
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом из ПФЛ, сталь
- K1372
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом из ПФЛ, с плоским концом, сталь
- K0319
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, нержавеющая сталь
- K1379
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом с плоским концом, нержавеющая сталь
- K0320
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом из ПФЛ, нержавеющая сталь
- K1381
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом из ПФЛ, с плоским концом, нержавеющая сталь
- K0321
Пружинные упорные детали со шлицем и шаром, сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0322
Пружинные упорные детали со шлицем и шаром, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0323
Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0324
Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0325
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром, сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0326
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0327
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K1371
Пружинные упорные детали с внутренним шестигранником и нажимным штифтом с плоским концом, сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0328
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM, сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K1373
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM с лыской, сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0329
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K1380
Пружинные упорные детали с внутренним шестигранником и нажимным штифтом с плоским концом, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0330
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K1382
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM с лыской, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
- K0331
Пружинные упорные детали с головкой и упорным штифтом, из стали
- K0332
Стопоры
- K0333
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, нержавеющая сталь
- K0333
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, удлиненные, нержавеющая сталь
- K0334
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, пластмасса
- K1171
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, самозажимающиеся, пластмасса
- K0582
Фиксаторы пружинные с кольцом сцепления
- K0335
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, без фланца, нержавеющая сталь
- K0336
Пружинные упорные детали с головкой и шариком, из стали или нержавеющей стали
- K0337
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, двусторонний
- K1172
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность
- K1277
Упругие гильзы
- K0583
Двухшариковая защелка
- K1294
Шариковая защелка
- K1294
Вставка для шариковой защелки
- K1294
Крепежные уголки для шариковой защелки
- K1295
Магнитный замок
- K1295
Крепежные уголки для магнитного замка
- K0368
Упоры боковые пружинные с алюминиевой втулкой и упорным штифтом из пластмассы или стали
- K0369
Эксцентриковый стопорный штифт и монтажный инструмент для пружинных боковых упоров
- K0369
Монтажный инструмент для упоры боковые пружинные
- K1733
Упоры боковые пружинные с пластиковой пружиной
- K1733
Монтажный инструмент для пружинных боковых упоров, с пластиковой пружиной
- K1292
Упор с эксцентриком и центрирующим отверстием
- K0370
Упоры боковые пружинные без упорного штыря
- K0371
Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой
- K0371
Монтажный инструмент для упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой
- K0372
Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой, без упорного штыря
- K0373
Упоры пружинные нажимные и тяговые
- K0977
Упоры пружинные нажимные и тяговые с защитой от проворачивания
- K0374
Упоры боковые пружинные, из стали, с шаром из пластмассы, стали или нержавеющей стали,
- Штифты упорные
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0371_OAПружинные боковые упоры без уплотнения |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Упорный болт из стали, закалённый и оцинкованный. Втулка оцинкованная. Указание:Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой могут индивидуально настраиваться под размеры зажимаемой детали. Кроме того, резьбовая поверхность втулки позволяет завинчивать упоры даже в тонкие металлические листы, т.к. она может монтироваться одной или двумя гайками. W и Z согласно указаниям клиента.Указание на чертеже:Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Исполнение 2 | D | D1 | K | L | L1 | ±S | SW | X | F, прибл.N | Номер заказа монтажного инструмента | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0371.1020X12 | без уплотнения | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1020X20 | без уплотнения | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1020X27 | без уплотнения | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1050X12 | без уплотнения | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1050X20 | без уплотнения | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1050X27 | без уплотнения | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1100X12 | без уплотнения | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1100X20 | без уплотнения | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1100X27 | без уплотнения | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6,7 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1040X12 | без уплотнения | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1040X20 | без уплотнения | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1040X27 | без уплотнения | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1075X12 | без уплотнения | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1075X20 | без уплотнения | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1075X27 | без уплотнения | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1150X12 | без уплотнения | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1150X20 | без уплотнения | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1150X27 | без уплотнения | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10,7 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1100X16 | без уплотнения | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1100X29 | без уплотнения | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1100X43 | без уплотнения | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1200X16 | без уплотнения | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1200X29 | без уплотнения | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1200X43 | без уплотнения | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1300X16 | без уплотнения | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1300X29 | без уплотнения | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1300X43 | без уплотнения | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16,7 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 |  |  | по запросу | |
Номер заказа | Исполнение 2 | Материал компонента | L | L1 | D | D1 | ±S | F, прибл.N | X | SW | K | Номер заказа монтажного инструмента | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0371.1020X12 | без уплотнения | Сталь | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1020X20 | без уплотнения | Сталь | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1020X27 | без уплотнения | Сталь | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1050X12 | без уплотнения | Сталь | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1050X20 | без уплотнения | Сталь | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1050X27 | без уплотнения | Сталь | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1100X12 | без уплотнения | Сталь | 11,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1100X20 | без уплотнения | Сталь | 19 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1100X27 | без уплотнения | Сталь | 26,5 | 6,7 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1040X12 | без уплотнения | Сталь | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1040X20 | без уплотнения | Сталь | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1040X27 | без уплотнения | Сталь | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1075X12 | без уплотнения | Сталь | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1075X20 | без уплотнения | Сталь | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1075X27 | без уплотнения | Сталь | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1150X12 | без уплотнения | Сталь | 11,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1150X20 | без уплотнения | Сталь | 19 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1150X27 | без уплотнения | Сталь | 26,5 | 10,7 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 |  |  | по запросу | | K0371.1100X16 | без уплотнения | Сталь | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1100X29 | без уплотнения | Сталь | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1100X43 | без уплотнения | Сталь | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1200X16 | без уплотнения | Сталь | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1200X29 | без уплотнения | Сталь | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1200X43 | без уплотнения | Сталь | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1300X16 | без уплотнения | Сталь | 18 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1300X29 | без уплотнения | Сталь | 31,5 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | по запросу | | K0371.1300X43 | без уплотнения | Сталь | 45 | 16,7 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 |  |  | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|