Группы товаров
Направляющие ролики из листовой стали, с отверстием под болт, с функцией stop fix, с шинами из эластичной резины
K1789_LS

Направляющие ролики из листовой стали, с отверстием под болт,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали.
Литые колеса из высококачественной, эластичной резины.
Колесные диски из высококачественного, прочного полиамида.
Исполнение: Запрессованный корпус. Поворотный корпус с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с шарикоподшипником.Указание:Привинченная ось колеса.Применение:Максимальный комфорт движения, отличная амортизация транспортируемого груза. Новая серия с мягкой резиной ощутимо уменьшает шум.Диапазон температур:от –25 до +80 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1789_LS Направляющие ролики из листовой стали, с отверстием под болт, с функцией stop fix, с шинами из эластичной резины 280 kB

Чертежи

Направляющие ролики из листовой стали, с отверстием под болт, с функцией stop fix, с шинами из эластичной резины
Направляющие ролики из листовой стали, с отверстием под болт, с функцией stop fix, с шинами из эластичной резины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеУстановка
колеса
ABD

D1D2HRДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1789.101000402Направляющий роликшарикоподшипник3640100137012586150 по запросу
K1789.101250402Направляющий роликшарикоподшипник40401251370150102,5150 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33