Группы товаров
Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой вставкой из оцинкованной стали
K1202

Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой винт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие цвета.Указание на чертеже:
Форма C: резьбой по прессованному материалу
Форма E: резьбовой втулкой
Форма F: наружной резьбой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1202 Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой вставкой из оцинкованной стали 114 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой вставкой из оцинкованной стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаВид резьбыD

D1D3D4LL1L2L3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1202.10618Cвнутренняя резьбаM6186,215-4016214 по запросу
K1202.10818Cвнутренняя резьбаM8188,515-4016218 по запросу
K1202.10823Cвнутренняя резьбаM8238,519-6524218 по запросу
K1202.11028Cвнутренняя резьбаM102810,522-90323,522 по запросу
K1202.20518Eвнутренняя резьбаM518-15-4016-7,5 по запросу
K1202.20618Eвнутренняя резьбаM618-15-4016-9 по запросу
K1202.20823Eвнутренняя резьбаM823-19-6524-12 по запросу
K1202.20828Eвнутренняя резьбаM828-22-9032-12 по запросу
K1202.21028Eвнутренняя резьбаM1028-22-9032-15 по запросу
K1202.30618Fнаружная резьбаM618-15154016-- по запросу
K1202.30823Fнаружная резьбаM823-19156524-- по запросу
K1202.31028Fнаружная резьбаM1028-22159032-- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33