Группы товаров
Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с резьбой из прессованного материала, форма C
K1202_C

Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с резьбой из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1202_C Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с резьбой из прессованного материала, форма C 141 kB

Чертежи

Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с резьбой из прессованного материала, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D3D4L1L2L3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1202.10618CM6186,2154016214 по запросу
K1202.10818CM8188,5154016218 по запросу
K1202.10823CM8238,5196524218 по запросу
K1202.11028CM102810,52290323,522 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33