Группы товаров
Приводные рукоятки изогнутые подобные DIN 468 форма D, с вращающаяся фасонной ручкой
K0684_D

Приводные рукоятки изогнутые подобные DIN 468 форма D, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Каркас - ковкий чугун или чугун с шаровидным графитом.Исполнение: пескоструйный.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0684_D Приводные рукоятки изогнутые подобные DIN 468 форма D, с вращающаяся фасонной ручкой 145 kB

Чертежи

Приводные рукоятки изогнутые подобные DIN 468 форма D, с вращающаяся фасонной ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

AD1HH1H2H3SWДиаметр фасонной
ручки
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0684.206X10D63209252204010+0,216 по запросу
K0684.208X10D802410965244410+0,220 по запросу
K0684.208X12D802410965244412+0,220 по запросу
K0684.210X12D1002812065285512+0,220 по запросу
K0684.210X14D1002812065285514+0,320 по запросу
K0684.212X14D1253414183345814+0,325 по запросу
K0684.212X17D1253414183345817+0,325 по запросу
K0684.216X17D1603715383387017+0,325 по запросу
K0684.216X19D1603715383387019+0,325 по запросу
K0684.220X19D20040189105448419+0,332 по запросу
K0684.220X22D20040189105448422+0,332 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33