Группы товаров
Магниты круглые с внутренней резьбой (магниты-прутки) неодим-железо-бор (NdFeB)
K0552

Магниты круглые с внутренней резьбой (магниты-прутки)...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, неодим-железо-бор (NdFeB).
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Экранированная система. Магниты-прутки используются дли установки в стальные и железные конструкции.
Это требование выполняется преимущественно в производстве машинного оборудования и машиностроении.
Применяются в качестве магнитов для глухих отверстий.

Размер D 50: система с 4 магнитами диаметром 18 мм каждый.
Диапазон температур:макс. 80 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
Особенности:
RoHS

Чертежи

Магниты круглые с внутренней резьбой (магниты-прутки) неодим-железо-бор (NdFeB)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HTукорачиваемый на
(мм)
Сила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0552.018M3125312 по запросу
K0552.0210M4167724 по запросу
K0552.0313M4187360 по запросу
K0552.0416M4207690 по запросу
K0552.0520M52599135 по запросу
K0552.0625M630910190 по запросу
K0552.0735M8401310300 по запросу
K0552.0850M12501313550 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33