Группы товаров
Магниты-заготовки (дисковые) с отверстием из NdFeB
K1405

Магниты-заготовки (дисковые) с отверстием из NdFeB

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:NdFeB N35 (неодим).Исполнение: никелированный.Указание:Неэкранированная система.Диапазон температур:макс. 80 °CМонтаж:Магниты можно установить методом запрессовки, вкручивания или вклеивания.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1405 Магниты-заготовки (дисковые) с отверстием из NdFeB 120 kB

Чертежи (общий обзор)

Магниты-заготовки (дисковые) с отверстием из NdFeB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1HСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1405.12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,118 по запросу
K1405.15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,129 по запросу
K1405.18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,141 по запросу
K1405.24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,166 по запросу
K1405.32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,142 по запросу
K1405.38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,1110 по запросу
K1405.48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,1165 по запросу
K1405.56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,1230 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33