Группы товаров
Поворотный зажим с пневматическим приводом 
блочный корпус, форма В
K1812_B

Поворотный зажим с пневматическим приводом блочный корпус,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из алюминия.
Поршень из стали.
Исполнение: Основной корпус серебристого цвета, анодированный.
Поршень с твердым хромированием.
Указание:Пневматические поворотные зажимы используются там, где достаточно малых усилий зажима или когда точка зажима должна быть свободной для установки и извлечения заготовки.

Благодаря функции зажима двойного действия поршень перемещается вверх и вниз под действием давления.

Общий ход поворотного зажима состоит из хода поворота и хода зажима. В начале процесса зажима натяжная штанга совершает ход поворота на 90° вниз. Вслед за этим движением ход зажима следует линейно вниз. Зажим заготовки может осуществляться только посредством хода зажима.

Магнитный поршень подготовлен для электрического контроля конечного положения. Поворотный зажим не должен мешать своему поворотному движению. F1 = при макс. допустимом рабочем давлении 6 бар.

Поворотный зажим должен работать только с пропитанным маслом воздухом.

Натяжная штанга не входит в объем поставки.
По запросу:Бесконтактный выключатель.Принадлежности:Натяжная штанга K1813 для поворотного зажима.Указание на чертеже:
1) Зажатие
2) Разжатие
3) Ход поворота
4) Ход зажима
5) Разжато
6) Зажато
7) С левым поворотом
8) С правым поворотом
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1812_B Поворотный зажим с пневматическим приводом блочный корпус, форма В 363 kB

Чертежи

Поворотный зажим с пневматическим приводом 
блочный корпус, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерФормаИсполнение 2AB

B1
max.
B1
min.
B2B3D
макс.
D
мин.
D1D2D3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1812.1201020Bс правым поворотом3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 по запросу
K1812.1202020Bс правым поворотом3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 по запросу
K1812.1251025Bс правым поворотом3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 по запросу
K1812.1252025Bс правым поворотом3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 по запросу
K1812.1321032Bс правым поворотом454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 по запросу
K1812.1322032Bс правым поворотом454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 по запросу
K1812.1401040Bс правым поворотом45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 по запросу
K1812.1402040Bс правым поворотом45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 по запросу
K1812.1502050Bс правым поворотом65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 по запросу
K1812.1505050Bс правым поворотом65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 по запросу
K1812.2201020Bс левым поворотом3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 по запросу
K1812.2202020Bс левым поворотом3549,99,85,58,318,418,3212M5M08x1,25 по запросу
K1812.2251025Bс левым поворотом3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 по запросу
K1812.2252025Bс левым поворотом3559,99,85,592322,9212M5M08x1,25 по запросу
K1812.2321032Bс левым поворотом454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 по запросу
K1812.2322032Bс левым поворотом454,513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 по запросу
K1812.2401040Bс левым поворотом45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 по запросу
K1812.2402040Bс левым поворотом45513,913,85,593029,9216G1/8M10x1,5 по запросу
K1812.2502050Bс левым поворотом65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 по запросу
K1812.2505050Bс левым поворотом65716,916,86,6113736,9220G1/4M12x1,75 по запросу
Номер заказаH

H1H2H3H4H5H6LL1L2S1S2Ход
S
F1
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1812.1201093,5731839,53343625,589,51019,5141 по запросу
K1812.12020113,5831849,53343625,589,52029,5141 по запросу
K1812.1251093,573182733440289,69,51019,5264 по запросу
K1812.12520113,583183733440289,69,52029,5264 по запросу
K1812.13210113,580202535,56,5453416,5151025422 по запросу
K1812.13220133,590203535,56,5453416,5152035422 по запросу
K1812.14010114,580202535,56,5524018151025739 по запросу
K1812.14020134,590203535,56,5524018152035739 по запросу
K1812.15020152101,525373,55,57,56450201920391155 по запросу
K1812.15050212131,525673,55,57,56450201950691155 по запросу
K1812.2201093,5731839,53343625,589,51019,5141 по запросу
K1812.22020113,5831849,53343625,589,52029,5141 по запросу
K1812.2251093,573182733440289,69,51019,5264 по запросу
K1812.22520113,583183733440289,69,52029,5264 по запросу
K1812.23210113,580202535,56,5453416,5151025422 по запросу
K1812.23220133,590203535,56,5453416,5152035422 по запросу
K1812.24010114,580202535,56,5524018151025739 по запросу
K1812.24020134,590203535,56,5524018152035739 по запросу
K1812.25020152101,525373,55,57,56450201920391155 по запросу
K1812.25050212131,525673,55,57,56450201950691155 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33