Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Сталь, воронёная.
Корпус термопласт чёрный.
Круглая ручка дуропласт PF 31, красный.
Указание:Ход подачи составляет 10 мм. В пределах короткого пути зажима 2 мм в любом положении происходит самоторможение. Это позволяет надежно зажимать заготовки с допусками до 1,5 мм. Зажимной элемент actima можно устанавливать в любом горизонтальном и вертикальном положении.
Стандартные дополнительные части делают возможными другие варианты применения. Они поставляются как принадлежности по заказу. Все подвергающиеся большой нагрузке части системы закалённые (нажимная втулка и дополнительные части только по отдельному заказу).
Максимально допустимое зажимное усилие 4905 Н.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0020_B Зажимной элемент actima со сквозным отверстием 192 kB

Чертежи

Зажимной элемент actima со сквозным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0020.30справа/давление по запросу
K0020.35справа/тяга по запросу
K0020.40слева/давление по запросу
K0020.45слева/тяга по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33