Группы товаров
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма А, внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
K0350_A1

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь закалённая и шлифованная.
Нержавеющая сталь, шлифованная и кольстеризованная.
Указание:Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвижных ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему 1).Указание на чертеже:
1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием
Особенности:
RoHS

Чертежи

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма А, внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаматериал

РазмерABCDEFGHJОтверстие под резьбуCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0350.05инструментальная сталь1555652M2,54,5R 1Глухое отверстие по запросу
K0350.06инструментальная сталь1666862M35R 1Глухое отверстие по запросу
K0350.08инструментальная сталь18881082M36R 2Глухое отверстие по запросу
K0350.10инструментальная сталь110101013102,5M36R 2,5Глухое отверстие по запросу
K0350.12инструментальная сталь112121215123M48R 3Глухое отверстие по запросу
K0350.14инструментальная сталь114141417143,5M48R 3,5Глухое отверстие по запросу
K0350.16инструментальная сталь116161620164M510R 4Глухое отверстие по запросу
K0350.20инструментальная сталь120202025205M510R 5Глухое отверстие по запросу
K0350.25инструментальная сталь125252525256M510R 6Глухое отверстие по запросу
K0350.30инструментальная сталь130303030308M612R 8Глухое отверстие по запросу
K0350.40инструментальная сталь1404040404010M612R 10Глухое отверстие по запросу
K0350.50инструментальная сталь1505050505012M612R 12Глухое отверстие по запросу
K0350.505нержавеющая сталь1555652M2,54,5R 1Глухое отверстие по запросу
K0350.506нержавеющая сталь1666862M35R 1Глухое отверстие по запросу
K0350.508нержавеющая сталь18881082M36R 2Глухое отверстие по запросу
K0350.510нержавеющая сталь110101013102,5M36R 2,5Глухое отверстие по запросу
K0350.512нержавеющая сталь112121215123M48R 3Глухое отверстие по запросу
K0350.514нержавеющая сталь114141417143,5M48R 3,5Глухое отверстие по запросу
K0350.516нержавеющая сталь116161620164M510R 4Глухое отверстие по запросу
K0350.520нержавеющая сталь120202025205M510R 5Глухое отверстие по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33