Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные губки со штырями используются для зажима с геометрическим замыканием без предварительной штамповки, например заготовок, отливок, при обработке резанием в тяжелых условиях и т. п.Материал:Сталь.Исполнение: Зажимные кулачки, закаленные, калиброванная сталь.
Зажимные штыри, закаленные, вороненая сталь.
Шкала с лазерной гравировкой.
Указание:Дополнительную информацию о продукции можно найти в руководстве по эксплуатации.Принадлежности:Винты Torx M6 x 10Применение:Зажим с геометрическим замыканием без предварительной штамповки.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1557 Зажимные кулачки со шипами 218 kB

Чертежи

Зажимные кулачки со шипами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

HSКоличество
шипов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1557.090190358,56 по запросу
K1557.1251125358,58 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33