Grupos de mercadorias
Buchas de alojamento forma A (comprimida na parte traseira)
K0937

Buchas de alojamento forma A (comprimida na parte traseira)

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.Indicação de desenho:
1) Placa de base
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0937 Buchas de alojamento forma A (comprimida na parte traseira) 158 kB
 Sistema mecânico de posicionamento e fixação 380 kB

Desenhos

Buchas de alojamento forma A (comprimida na parte traseira)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3LL1L2D5D6TEspessura
mín. da placa
base H
CADAces.PreçoEncomendar
K0937.131317,32520,0312,16,65,5820266,9220 sob consulta
K0937.161620,728,622,0312,16,96,622297,2420 sob consulta
K0937.202024,832,228,0317,18,428,1328338,7425 sob consulta
K0937.252530,440,235,032110,2210,16354110,5425 sob consulta
K0937.303036,248,242,0321,810,6311,18424910,9530 sob consulta
K0937.353541,354,248,0325,112,1814,78485512,532 sob consulta
K0937.505058,475,267,0331,115,4318,67677615,7545 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33