Grupos de mercadorias
Manípulos borboleta com rosca interna passante - inch
K0274 inch

Manípulos borboleta com rosca interna passante - inch

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo em termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão:Manípulo grafite escuro.
Bucha em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0274 inch Manípulos borboleta com rosca interna passante - inch 192 kB

Desenhos

Manípulos borboleta com rosca interna passante - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
ABDD2HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
K0274.19AEaço384,58-3212188,516,1- sob consulta
K0274.19A1aço384,510-3212188,516,1- sob consulta
K0274.19A2aço384,51/4-2012188,516,1- sob consulta
K0274.11A1aço50510-32142411,522- sob consulta
K0274.11A2aço5051/4-20142411,522- sob consulta
K0274.12A3aço7575/16-182135,61733,3- sob consulta
K0274.12A4aço7573/8-162135,61733,3- sob consulta
K0274.109AEaço inoxidável384,58-3212188,516,1- sob consulta
K0274.109A1aço inoxidável384,510-3212188,516,1- sob consulta
K0274.109A2aço inoxidável384,51/4-2012188,516,1- sob consulta
K0274.101A1aço inoxidável50510-32142411,522- sob consulta
K0274.101A2aço inoxidável5051/4-20142411,522- sob consulta
K0274.102A3aço inoxidável7575/16-182135,61733,3- sob consulta
K0274.102A4aço inoxidável7573/8-162135,61733,3- sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33