Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço brunido - inch
K0269 inch

Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Peças de aço brunido.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0269 inch Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço brunido - inch 764 kB

Desenhos

Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço brunido - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0269.1A01X10grafite RAL 7021-110-24101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A02X10laranja RAL 2004-110-24101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A016X10amarelo RAL 1021-110-24101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A084X10vermelho RAL 3020-110-24101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A086X10verde RAL 6032-110-24101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A087X10azul RAL 5017-110-24101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A01X15grafite RAL 7021-110-24101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A02X15laranja RAL 2004-110-24101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A016X15amarelo RAL 1021-110-24101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A084X15vermelho RAL 3020-110-24101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A086X15verde RAL 6032-110-24101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A087X15azul RAL 5017-110-24101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A01X20grafite RAL 7021-110-24101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A02X20laranja RAL 2004-110-24101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A016X20amarelo RAL 1021-110-24101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A084X20vermelho RAL 3020-110-24101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A086X20verde RAL 6032-110-24101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A087X20azul RAL 5017-110-24101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A01X25grafite RAL 7021-110-24101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A02X25laranja RAL 2004-110-24101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A016X25amarelo RAL 1021-110-24101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A084X25vermelho RAL 3020-110-24101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A086X25verde RAL 6032-110-24101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A087X25azul RAL 5017-110-24101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A01X30grafite RAL 7021-110-24101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A02X30laranja RAL 2004-110-24101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A016X30amarelo RAL 1021-110-24101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A084X30vermelho RAL 3020-110-24101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A086X30verde RAL 6032-110-24101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A087X30azul RAL 5017-110-24101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A01X35grafite RAL 7021-110-24101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A02X35laranja RAL 2004-110-24101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A016X35amarelo RAL 1021-110-24101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A084X35vermelho RAL 3020-110-24101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A086X35verde RAL 6032-110-24101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A087X35azul RAL 5017-110-24101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A01X40grafite RAL 7021-110-24101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A02X40laranja RAL 2004-110-24101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A016X40amarelo RAL 1021-110-24101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A084X40vermelho RAL 3020-110-24101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A086X40verde RAL 6032-110-24101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A087X40azul RAL 5017-110-24101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A01X45grafite RAL 7021-110-24101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A02X45laranja RAL 2004-110-24101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A016X45amarelo RAL 1021-110-24101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A084X45vermelho RAL 3020-110-24101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A086X45verde RAL 6032-110-24101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A087X45azul RAL 5017-110-24101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A01X50grafite RAL 7021-110-24101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A02X50laranja RAL 2004-110-24101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A016X50amarelo RAL 1021-110-24101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A084X50vermelho RAL 3020-110-24101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A086X50verde RAL 6032-110-24101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A087X50azul RAL 5017-110-24101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A11X10grafite RAL 7021-110-32101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A12X10laranja RAL 2004-110-32101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A116X10amarelo RAL 1021-110-32101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A184X10vermelho RAL 3020-110-32101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A186X10verde RAL 6032-110-32101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A187X10azul RAL 5017-110-32101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A11X15grafite RAL 7021-110-32101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A12X15laranja RAL 2004-110-32101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A116X15amarelo RAL 1021-110-32101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A184X15vermelho RAL 3020-110-32101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A186X15verde RAL 6032-110-32101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A187X15azul RAL 5017-110-32101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A11X20grafite RAL 7021-110-32101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A12X20laranja RAL 2004-110-32101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A116X20amarelo RAL 1021-110-32101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A184X20vermelho RAL 3020-110-32101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A186X20verde RAL 6032-110-32101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A187X20azul RAL 5017-110-32101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A11X25grafite RAL 7021-110-32101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A12X25laranja RAL 2004-110-32101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A116X25amarelo RAL 1021-110-32101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A184X25vermelho RAL 3020-110-32101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A186X25verde RAL 6032-110-32101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A187X25azul RAL 5017-110-32101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A11X30grafite RAL 7021-110-32101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A12X30laranja RAL 2004-110-32101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A116X30amarelo RAL 1021-110-32101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A184X30vermelho RAL 3020-110-32101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A186X30verde RAL 6032-110-32101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A187X30azul RAL 5017-110-32101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A11X35grafite RAL 7021-110-32101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A12X35laranja RAL 2004-110-32101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A116X35amarelo RAL 1021-110-32101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A184X35vermelho RAL 3020-110-32101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A186X35verde RAL 6032-110-32101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A187X35azul RAL 5017-110-32101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A11X40grafite RAL 7021-110-32101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A12X40laranja RAL 2004-110-32101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A116X40amarelo RAL 1021-110-32101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A184X40vermelho RAL 3020-110-32101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A186X40verde RAL 6032-110-32101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A187X40azul RAL 5017-110-32101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A11X45grafite RAL 7021-110-32101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A12X45laranja RAL 2004-110-32101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A116X45amarelo RAL 1021-110-32101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A184X45vermelho RAL 3020-110-32101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A186X45verde RAL 6032-110-32101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A187X45azul RAL 5017-110-32101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A11X50grafite RAL 7021-110-32101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A12X50laranja RAL 2004-110-32101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A116X50amarelo RAL 1021-110-32101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A184X50vermelho RAL 3020-110-32101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A186X50verde RAL 6032-110-32101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A187X50azul RAL 5017-110-32101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A21X10grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A22X10laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A216X10amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A284X10vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A286X10verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A287X10azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0269.1A21X15grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A22X15laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A216X15amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A284X15vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A286X15verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A287X15azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0269.1A21X20grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A22X20laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A216X20amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A284X20vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A286X20verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A287X20azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0269.1A21X25grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A22X25laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A216X25amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A284X25vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A286X25verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A287X25azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0269.1A21X30grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A22X30laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A216X30amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A284X30vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A286X30verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A287X30azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0269.1A21X35grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A22X35laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A216X35amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A284X35vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A286X35verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A287X35azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51635 sob consulta
K0269.1A21X40grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A22X40laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A216X40amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A284X40vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A286X40verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A287X40azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0269.1A21X45grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A22X45laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A216X45amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A284X45vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A286X45verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A287X45azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51645 sob consulta
K0269.1A21X50grafite RAL 7021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A22X50laranja RAL 2004-11/4-20101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A216X50amarelo RAL 1021-11/4-20101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A284X50vermelho RAL 3020-11/4-20101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A286X50verde RAL 6032-11/4-20101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.1A287X50azul RAL 5017-11/4-20101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0269.2A21X15grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A22X15laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A216X15amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A284X15vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A286X15verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A287X15azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A21X20grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A22X20laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A216X20amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A284X20vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A286X20verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A287X20azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A21X25grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A22X25laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A216X25amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A284X25vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A286X25verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A287X25azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A21X30grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A22X30laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A216X30amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A284X30vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A286X30verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A287X30azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A21X35grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A22X35laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A216X35amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A284X35vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A286X35verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A287X35azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A21X40grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A22X40laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A216X40amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A284X40vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A286X40verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A287X40azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A21X45grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A22X45laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A216X45amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A284X45vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A286X45verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A287X45azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A21X50grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A22X50laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A216X50amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A284X50vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A286X50verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A287X50azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A21X55grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A22X55laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A216X55amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A284X55vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A286X55verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A287X55azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A21X60grafite RAL 7021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A22X60laranja RAL 2004-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A216X60amarelo RAL 1021-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A284X60vermelho RAL 3020-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A286X60verde RAL 6032-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A287X60azul RAL 5017-21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A31X15grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A32X15laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A316X15amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A384X15vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A386X15verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A387X15azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A31X20grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A32X20laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A316X20amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A384X20vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A386X20verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A387X20azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A31X25grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A32X25laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A316X25amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A384X25vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A386X25verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A387X25azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A31X30grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A32X30laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A316X30amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A384X30vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A386X30verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A387X30azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A31X35grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A32X35laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A316X35amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A384X35vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A386X35verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A387X35azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A31X40grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A32X40laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A316X40amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A384X40vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A386X40verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A387X40azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A31X45grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A32X45laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A316X45amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A384X45vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A386X45verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A387X45azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A31X50grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A32X50laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A316X50amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A384X50vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A386X50verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A387X50azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A31X55grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A32X55laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A316X55amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A384X55vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A386X55verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A387X55azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A31X60grafite RAL 7021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A32X60laranja RAL 2004-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A316X60amarelo RAL 1021-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A384X60vermelho RAL 3020-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A386X60verde RAL 6032-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A387X60azul RAL 5017-25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A41X15grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A42X15laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A416X15amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A484X15vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A486X15verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A487X15azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0269.2A41X20grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A42X20laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A416X20amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A484X20vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A486X20verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A487X20azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0269.2A41X25grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A42X25laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A416X25amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A484X25vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A486X25verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A487X25azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0269.2A41X30grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A42X30laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A416X30amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A484X30vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A486X30verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A487X30azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0269.2A41X35grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A42X35laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A416X35amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A484X35vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A486X35verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A487X35azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 sob consulta
K0269.2A41X40grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A42X40laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A416X40amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A484X40vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A486X40verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A487X40azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0269.2A41X45grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A42X45laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A416X45amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A484X45vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A486X45verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A487X45azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 sob consulta
K0269.2A41X50grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A42X50laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A416X50amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A484X50vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A486X50verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A487X50azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0269.2A41X55grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A42X55laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A416X55amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A484X55vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A486X55verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A487X55azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 sob consulta
K0269.2A41X60grafite RAL 7021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A42X60laranja RAL 2004-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A416X60amarelo RAL 1021-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A484X60vermelho RAL 3020-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A486X60verde RAL 6032-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.2A487X60azul RAL 5017-23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0269.3A31X15grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112215 sob consulta
K0269.3A32X15laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112215 sob consulta
K0269.3A316X15amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112215 sob consulta
K0269.3A384X15vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112215 sob consulta
K0269.3A386X15verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112215 sob consulta
K0269.3A387X15azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112215 sob consulta
K0269.3A31X20grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0269.3A32X20laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0269.3A316X20amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0269.3A384X20vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0269.3A386X20verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0269.3A387X20azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0269.3A31X25grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0269.3A32X25laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0269.3A316X25amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0269.3A384X25vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0269.3A386X25verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0269.3A387X25azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0269.3A31X30grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0269.3A32X30laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0269.3A316X30amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0269.3A384X30vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0269.3A386X30verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0269.3A387X30azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0269.3A31X35grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112235 sob consulta
K0269.3A32X35laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112235 sob consulta
K0269.3A316X35amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112235 sob consulta
K0269.3A384X35vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112235 sob consulta
K0269.3A386X35verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112235 sob consulta
K0269.3A387X35azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112235 sob consulta
K0269.3A31X40grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0269.3A32X40laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0269.3A316X40amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0269.3A384X40vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0269.3A386X40verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0269.3A387X40azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0269.3A31X45grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112245 sob consulta
K0269.3A32X45laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112245 sob consulta
K0269.3A316X45amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112245 sob consulta
K0269.3A384X45vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112245 sob consulta
K0269.3A386X45verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112245 sob consulta
K0269.3A387X45azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112245 sob consulta
K0269.3A31X50grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0269.3A32X50laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0269.3A316X50amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0269.3A384X50vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0269.3A386X50verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0269.3A387X50azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0269.3A31X55grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112255 sob consulta
K0269.3A32X55laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112255 sob consulta
K0269.3A316X55amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112255 sob consulta
K0269.3A384X55vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112255 sob consulta
K0269.3A386X55verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112255 sob consulta
K0269.3A387X55azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112255 sob consulta
K0269.3A31X60grafite RAL 7021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0269.3A32X60laranja RAL 2004-35/16-181621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0269.3A316X60amarelo RAL 1021-35/16-181621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0269.3A384X60vermelho RAL 3020-35/16-181621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0269.3A386X60verde RAL 6032-35/16-181621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0269.3A387X60azul RAL 5017-35/16-181621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0269.3A41X15grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112215 sob consulta
K0269.3A42X15laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112215 sob consulta
K0269.3A416X15amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112215 sob consulta
K0269.3A484X15vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112215 sob consulta
K0269.3A486X15verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112215 sob consulta
K0269.3A487X15azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112215 sob consulta
K0269.3A41X20grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0269.3A42X20laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0269.3A416X20amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0269.3A484X20vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0269.3A486X20verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0269.3A487X20azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0269.3A41X25grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0269.3A42X25laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0269.3A416X25amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0269.3A484X25vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0269.3A486X25verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0269.3A487X25azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0269.3A41X30grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0269.3A42X30laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0269.3A416X30amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0269.3A484X30vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0269.3A486X30verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0269.3A487X30azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0269.3A41X35grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112235 sob consulta
K0269.3A42X35laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112235 sob consulta
K0269.3A416X35amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112235 sob consulta
K0269.3A484X35vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112235 sob consulta
K0269.3A486X35verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112235 sob consulta
K0269.3A487X35azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112235 sob consulta
K0269.3A41X40grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0269.3A42X40laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0269.3A416X40amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0269.3A484X40vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0269.3A486X40verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0269.3A487X40azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0269.3A41X45grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112245 sob consulta
K0269.3A42X45laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112245 sob consulta
K0269.3A416X45amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112245 sob consulta
K0269.3A484X45vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112245 sob consulta
K0269.3A486X45verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112245 sob consulta
K0269.3A487X45azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112245 sob consulta
K0269.3A41X50grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0269.3A42X50laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0269.3A416X50amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0269.3A484X50vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0269.3A486X50verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0269.3A487X50azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0269.3A41X55grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112255 sob consulta
K0269.3A42X55laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112255 sob consulta
K0269.3A416X55amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112255 sob consulta
K0269.3A484X55vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112255 sob consulta
K0269.3A486X55verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112255 sob consulta
K0269.3A487X55azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112255 sob consulta
K0269.3A41X60grafite RAL 7021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0269.3A42X60laranja RAL 2004-33/8-161621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0269.3A416X60amarelo RAL 1021-33/8-161621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0269.3A484X60vermelho RAL 3020-33/8-161621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0269.3A486X60verde RAL 6032-33/8-161621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0269.3A487X60azul RAL 5017-33/8-161621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0269.4A41X20grafite RAL 7021-43/8-161925,527,5431026616695109132420 sob consulta
K0269.4A42X20laranja RAL 2004-43/8-161925,527,5431026616695109132420 sob consulta
K0269.4A416X20amarelo RAL 1021-43/8-161925,527,5431026616695109132420 sob consulta
K0269.4A484X20vermelho RAL 3020-43/8-161925,527,5431026616695109132420 sob consulta
K0269.4A486X20verde RAL 6032-43/8-161925,527,5431026616695109132420 sob consulta
K0269.4A487X20azul RAL 5017-43/8-161925,527,5431026616695109132420 sob consulta
K0269.4A41X25grafite RAL 7021-43/8-161925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0269.4A42X25laranja RAL 2004-43/8-161925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0269.4A416X25amarelo RAL 1021-43/8-161925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0269.4A484X25vermelho RAL 3020-43/8-161925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0269.4A486X25verde RAL 6032-43/8-161925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0269.4A487X25azul RAL 5017-43/8-161925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0269.4A41X30grafite RAL 7021-43/8-161925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0269.4A42X30laranja RAL 2004-43/8-161925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0269.4A416X30amarelo RAL 1021-43/8-161925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0269.4A484X30vermelho RAL 3020-43/8-161925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0269.4A486X30verde RAL 6032-43/8-161925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0269.4A487X30azul RAL 5017-43/8-161925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0269.4A41X35grafite RAL 7021-43/8-161925,527,5431026616695109132435 sob consulta
K0269.4A42X35laranja RAL 2004-43/8-161925,527,5431026616695109132435 sob consulta
K0269.4A416X35amarelo RAL 1021-43/8-161925,527,5431026616695109132435 sob consulta
K0269.4A484X35vermelho RAL 3020-43/8-161925,527,5431026616695109132435 sob consulta
K0269.4A486X35verde RAL 6032-43/8-161925,527,5431026616695109132435 sob consulta
K0269.4A487X35azul RAL 5017-43/8-161925,527,5431026616695109132435 sob consulta
K0269.4A41X40grafite RAL 7021-43/8-161925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0269.4A42X40laranja RAL 2004-43/8-161925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0269.4A416X40amarelo RAL 1021-43/8-161925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0269.4A484X40vermelho RAL 3020-43/8-161925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0269.4A486X40verde RAL 6032-43/8-161925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0269.4A487X40azul RAL 5017-43/8-161925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0269.4A41X45grafite RAL 7021-43/8-161925,527,5431026616695109132445 sob consulta
K0269.4A42X45laranja RAL 2004-43/8-161925,527,5431026616695109132445 sob consulta
K0269.4A416X45amarelo RAL 1021-43/8-161925,527,5431026616695109132445 sob consulta
K0269.4A484X45vermelho RAL 3020-43/8-161925,527,5431026616695109132445 sob consulta
K0269.4A486X45verde RAL 6032-43/8-161925,527,5431026616695109132445 sob consulta
K0269.4A487X45azul RAL 5017-43/8-161925,527,5431026616695109132445 sob consulta
K0269.4A41X50grafite RAL 7021-43/8-161925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0269.4A42X50laranja RAL 2004-43/8-161925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0269.4A416X50amarelo RAL 1021-43/8-161925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0269.4A484X50vermelho RAL 3020-43/8-161925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0269.4A486X50verde RAL 6032-43/8-161925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0269.4A487X50azul RAL 5017-43/8-161925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0269.4A41X55grafite RAL 7021-43/8-161925,527,5431026616695109132455 sob consulta
K0269.4A42X55laranja RAL 2004-43/8-161925,527,5431026616695109132455 sob consulta
K0269.4A416X55amarelo RAL 1021-43/8-161925,527,5431026616695109132455 sob consulta
K0269.4A484X55vermelho RAL 3020-43/8-161925,527,5431026616695109132455 sob consulta
K0269.4A486X55verde RAL 6032-43/8-161925,527,5431026616695109132455 sob consulta
K0269.4A487X55azul RAL 5017-43/8-161925,527,5431026616695109132455 sob consulta
K0269.4A41X60grafite RAL 7021-43/8-161925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0269.4A42X60laranja RAL 2004-43/8-161925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0269.4A416X60amarelo RAL 1021-43/8-161925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0269.4A484X60vermelho RAL 3020-43/8-161925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0269.4A486X60verde RAL 6032-43/8-161925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0269.4A487X60azul RAL 5017-43/8-161925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0269.4A41X70grafite RAL 7021-43/8-161925,527,5431026616695109132470 sob consulta
K0269.4A42X70laranja RAL 2004-43/8-161925,527,5431026616695109132470 sob consulta
K0269.4A416X70amarelo RAL 1021-43/8-161925,527,5431026616695109132470 sob consulta
K0269.4A484X70vermelho RAL 3020-43/8-161925,527,5431026616695109132470 sob consulta
K0269.4A486X70verde RAL 6032-43/8-161925,527,5431026616695109132470 sob consulta
K0269.4A487X70azul RAL 5017-43/8-161925,527,5431026616695109132470 sob consulta
K0269.4A41X80grafite RAL 7021-43/8-161925,527,5431026616695109132480 sob consulta
K0269.4A42X80laranja RAL 2004-43/8-161925,527,5431026616695109132480 sob consulta
K0269.4A416X80amarelo RAL 1021-43/8-161925,527,5431026616695109132480 sob consulta
K0269.4A484X80vermelho RAL 3020-43/8-161925,527,5431026616695109132480 sob consulta
K0269.4A486X80verde RAL 6032-43/8-161925,527,5431026616695109132480 sob consulta
K0269.4A487X80azul RAL 5017-43/8-161925,527,5431026616695109132480 sob consulta
K0269.4A41X90grafite RAL 7021-43/8-161925,527,5431026616695109132490 sob consulta
K0269.4A42X90laranja RAL 2004-43/8-161925,527,5431026616695109132490 sob consulta
K0269.4A416X90amarelo RAL 1021-43/8-161925,527,5431026616695109132490 sob consulta
K0269.4A484X90vermelho RAL 3020-43/8-161925,527,5431026616695109132490 sob consulta
K0269.4A486X90verde RAL 6032-43/8-161925,527,5431026616695109132490 sob consulta
K0269.4A487X90azul RAL 5017-43/8-161925,527,5431026616695109132490 sob consulta
K0269.4A51X20grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132420 sob consulta
K0269.4A52X20laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132420 sob consulta
K0269.4A516X20amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132420 sob consulta
K0269.4A584X20vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132420 sob consulta
K0269.4A586X20verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132420 sob consulta
K0269.4A587X20azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132420 sob consulta
K0269.4A51X25grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0269.4A52X25laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0269.4A516X25amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0269.4A584X25vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0269.4A586X25verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0269.4A587X25azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0269.4A51X30grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0269.4A52X30laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0269.4A516X30amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0269.4A584X30vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0269.4A586X30verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0269.4A587X30azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0269.4A51X35grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132435 sob consulta
K0269.4A52X35laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132435 sob consulta
K0269.4A516X35amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132435 sob consulta
K0269.4A584X35vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132435 sob consulta
K0269.4A586X35verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132435 sob consulta
K0269.4A587X35azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132435 sob consulta
K0269.4A51X40grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0269.4A52X40laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0269.4A516X40amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0269.4A584X40vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0269.4A586X40verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0269.4A587X40azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0269.4A51X45grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132445 sob consulta
K0269.4A52X45laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132445 sob consulta
K0269.4A516X45amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132445 sob consulta
K0269.4A584X45vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132445 sob consulta
K0269.4A586X45verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132445 sob consulta
K0269.4A587X45azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132445 sob consulta
K0269.4A51X50grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0269.4A52X50laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0269.4A516X50amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0269.4A584X50vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0269.4A586X50verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0269.4A587X50azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0269.4A51X55grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132455 sob consulta
K0269.4A52X55laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132455 sob consulta
K0269.4A516X55amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132455 sob consulta
K0269.4A584X55vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132455 sob consulta
K0269.4A586X55verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132455 sob consulta
K0269.4A587X55azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132455 sob consulta
K0269.4A51X60grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0269.4A52X60laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0269.4A516X60amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0269.4A584X60vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0269.4A586X60verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0269.4A587X60azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0269.4A51X70grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132470 sob consulta
K0269.4A52X70laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132470 sob consulta
K0269.4A516X70amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132470 sob consulta
K0269.4A584X70vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132470 sob consulta
K0269.4A586X70verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132470 sob consulta
K0269.4A587X70azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132470 sob consulta
K0269.4A51X80grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132480 sob consulta
K0269.4A52X80laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132480 sob consulta
K0269.4A516X80amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132480 sob consulta
K0269.4A584X80vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132480 sob consulta
K0269.4A586X80verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132480 sob consulta
K0269.4A587X80azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132480 sob consulta
K0269.4A51X90grafite RAL 7021-41/2-131925,527,5431026616695109132490 sob consulta
K0269.4A52X90laranja RAL 2004-41/2-131925,527,5431026616695109132490 sob consulta
K0269.4A516X90amarelo RAL 1021-41/2-131925,527,5431026616695109132490 sob consulta
K0269.4A584X90vermelho RAL 3020-41/2-131925,527,5431026616695109132490 sob consulta
K0269.4A586X90verde RAL 6032-41/2-131925,527,5431026616695109132490 sob consulta
K0269.4A587X90azul RAL 5017-41/2-131925,527,5431026616695109132490 sob consulta
K0269.5A51X25grafite RAL 7021-51/2-13233032,5491233727711012615,52625 sob consulta
K0269.5A52X25laranja RAL 2004-51/2-13233032,5491233727711012615,52625 sob consulta
K0269.5A516X25amarelo RAL 1021-51/2-13233032,5491233727711012615,52625 sob consulta
K0269.5A584X25vermelho RAL 3020-51/2-13233032,5491233727711012615,52625 sob consulta
K0269.5A586X25verde RAL 6032-51/2-13233032,5491233727711012615,52625 sob consulta
K0269.5A587X25azul RAL 5017-51/2-13233032,5491233727711012615,52625 sob consulta
K0269.5A51X30grafite RAL 7021-51/2-13233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0269.5A52X30laranja RAL 2004-51/2-13233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0269.5A516X30amarelo RAL 1021-51/2-13233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0269.5A584X30vermelho RAL 3020-51/2-13233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0269.5A586X30verde RAL 6032-51/2-13233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0269.5A587X30azul RAL 5017-51/2-13233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0269.5A51X35grafite RAL 7021-51/2-13233032,5491233727711012615,52635 sob consulta
K0269.5A52X35laranja RAL 2004-51/2-13233032,5491233727711012615,52635 sob consulta
K0269.5A516X35amarelo RAL 1021-51/2-13233032,5491233727711012615,52635 sob consulta
K0269.5A584X35vermelho RAL 3020-51/2-13233032,5491233727711012615,52635 sob consulta
K0269.5A586X35verde RAL 6032-51/2-13233032,5491233727711012615,52635 sob consulta
K0269.5A587X35azul RAL 5017-51/2-13233032,5491233727711012615,52635 sob consulta
K0269.5A51X40grafite RAL 7021-51/2-13233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0269.5A52X40laranja RAL 2004-51/2-13233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0269.5A516X40amarelo RAL 1021-51/2-13233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0269.5A584X40vermelho RAL 3020-51/2-13233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0269.5A586X40verde RAL 6032-51/2-13233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0269.5A587X40azul RAL 5017-51/2-13233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0269.5A51X45grafite RAL 7021-51/2-13233032,5491233727711012615,52645 sob consulta
K0269.5A52X45laranja RAL 2004-51/2-13233032,5491233727711012615,52645 sob consulta
K0269.5A516X45amarelo RAL 1021-51/2-13233032,5491233727711012615,52645 sob consulta
K0269.5A584X45vermelho RAL 3020-51/2-13233032,5491233727711012615,52645 sob consulta
K0269.5A586X45verde RAL 6032-51/2-13233032,5491233727711012615,52645 sob consulta
K0269.5A587X45azul RAL 5017-51/2-13233032,5491233727711012615,52645 sob consulta
K0269.5A51X50grafite RAL 7021-51/2-13233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0269.5A52X50laranja RAL 2004-51/2-13233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0269.5A516X50amarelo RAL 1021-51/2-13233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0269.5A584X50vermelho RAL 3020-51/2-13233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0269.5A586X50verde RAL 6032-51/2-13233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0269.5A587X50azul RAL 5017-51/2-13233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0269.5A51X55grafite RAL 7021-51/2-13233032,5491233727711012615,52655 sob consulta
K0269.5A52X55laranja RAL 2004-51/2-13233032,5491233727711012615,52655 sob consulta
K0269.5A516X55amarelo RAL 1021-51/2-13233032,5491233727711012615,52655 sob consulta
K0269.5A584X55vermelho RAL 3020-51/2-13233032,5491233727711012615,52655 sob consulta
K0269.5A586X55verde RAL 6032-51/2-13233032,5491233727711012615,52655 sob consulta
K0269.5A587X55azul RAL 5017-51/2-13233032,5491233727711012615,52655 sob consulta
K0269.5A51X60grafite RAL 7021-51/2-13233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0269.5A52X60laranja RAL 2004-51/2-13233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0269.5A516X60amarelo RAL 1021-51/2-13233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0269.5A584X60vermelho RAL 3020-51/2-13233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0269.5A586X60verde RAL 6032-51/2-13233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0269.5A587X60azul RAL 5017-51/2-13233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0269.5A51X70grafite RAL 7021-51/2-13233032,5491233727711012615,52670 sob consulta
K0269.5A52X70laranja RAL 2004-51/2-13233032,5491233727711012615,52670 sob consulta
K0269.5A516X70amarelo RAL 1021-51/2-13233032,5491233727711012615,52670 sob consulta
K0269.5A584X70vermelho RAL 3020-51/2-13233032,5491233727711012615,52670 sob consulta
K0269.5A586X70verde RAL 6032-51/2-13233032,5491233727711012615,52670 sob consulta
K0269.5A587X70azul RAL 5017-51/2-13233032,5491233727711012615,52670 sob consulta
K0269.5A51X80grafite RAL 7021-51/2-13233032,5491233727711012615,52680 sob consulta
K0269.5A52X80laranja RAL 2004-51/2-13233032,5491233727711012615,52680 sob consulta
K0269.5A516X80amarelo RAL 1021-51/2-13233032,5491233727711012615,52680 sob consulta
K0269.5A584X80vermelho RAL 3020-51/2-13233032,5491233727711012615,52680 sob consulta
K0269.5A586X80verde RAL 6032-51/2-13233032,5491233727711012615,52680 sob consulta
K0269.5A587X80azul RAL 5017-51/2-13233032,5491233727711012615,52680 sob consulta
K0269.5A51X90grafite RAL 7021-51/2-13233032,5491233727711012615,52690 sob consulta
K0269.5A52X90laranja RAL 2004-51/2-13233032,5491233727711012615,52690 sob consulta
K0269.5A516X90amarelo RAL 1021-51/2-13233032,5491233727711012615,52690 sob consulta
K0269.5A584X90vermelho RAL 3020-51/2-13233032,5491233727711012615,52690 sob consulta
K0269.5A586X90verde RAL 6032-51/2-13233032,5491233727711012615,52690 sob consulta
K0269.5A587X90azul RAL 5017-51/2-13233032,5491233727711012615,52690 sob consulta
K0269.5A61X25grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52625 sob consulta
K0269.5A62X25laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52625 sob consulta
K0269.5A616X25amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52625 sob consulta
K0269.5A684X25vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52625 sob consulta
K0269.5A686X25verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52625 sob consulta
K0269.5A687X25azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52625 sob consulta
K0269.5A61X30grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0269.5A62X30laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0269.5A616X30amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0269.5A684X30vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0269.5A686X30verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0269.5A687X30azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0269.5A61X35grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52635 sob consulta
K0269.5A62X35laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52635 sob consulta
K0269.5A616X35amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52635 sob consulta
K0269.5A684X35vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52635 sob consulta
K0269.5A686X35verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52635 sob consulta
K0269.5A687X35azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52635 sob consulta
K0269.5A61X40grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0269.5A62X40laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0269.5A616X40amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0269.5A684X40vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0269.5A686X40verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0269.5A687X40azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0269.5A61X45grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52645 sob consulta
K0269.5A62X45laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52645 sob consulta
K0269.5A616X45amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52645 sob consulta
K0269.5A684X45vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52645 sob consulta
K0269.5A686X45verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52645 sob consulta
K0269.5A687X45azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52645 sob consulta
K0269.5A61X50grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0269.5A62X50laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0269.5A616X50amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0269.5A684X50vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0269.5A686X50verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0269.5A687X50azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0269.5A61X55grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52655 sob consulta
K0269.5A62X55laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52655 sob consulta
K0269.5A616X55amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52655 sob consulta
K0269.5A684X55vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52655 sob consulta
K0269.5A686X55verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52655 sob consulta
K0269.5A687X55azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52655 sob consulta
K0269.5A61X60grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0269.5A62X60laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0269.5A616X60amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0269.5A684X60vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0269.5A686X60verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0269.5A687X60azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0269.5A61X70grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52670 sob consulta
K0269.5A62X70laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52670 sob consulta
K0269.5A616X70amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52670 sob consulta
K0269.5A684X70vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52670 sob consulta
K0269.5A686X70verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52670 sob consulta
K0269.5A687X70azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52670 sob consulta
K0269.5A61X80grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52680 sob consulta
K0269.5A62X80laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52680 sob consulta
K0269.5A616X80amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52680 sob consulta
K0269.5A684X80vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52680 sob consulta
K0269.5A686X80verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52680 sob consulta
K0269.5A687X80azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52680 sob consulta
K0269.5A61X90grafite RAL 7021-55/8-11233032,5491233727711012615,52690 sob consulta
K0269.5A62X90laranja RAL 2004-55/8-11233032,5491233727711012615,52690 sob consulta
K0269.5A616X90amarelo RAL 1021-55/8-11233032,5491233727711012615,52690 sob consulta
K0269.5A684X90vermelho RAL 3020-55/8-11233032,5491233727711012615,52690 sob consulta
K0269.5A686X90verde RAL 6032-55/8-11233032,5491233727711012615,52690 sob consulta
K0269.5A687X90azul RAL 5017-55/8-11233032,5491233727711012615,52690 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33