Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto de plástico, com rosca fêmea e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço inoxidável - inch
K0270 inch

Alavanca de aperto de plástico, com rosca fêmea e anel dentado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxidável, 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0270 inch Alavanca de aperto de plástico, com rosca fêmea e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço inoxidável - inch 525 kB

Desenhos

Alavanca de aperto de plástico, com rosca fêmea e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço inoxidável - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Material
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0270.1A01grafite RAL 7021plástico110-249101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A02laranja RAL 2004plástico110-249101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A016amarelo RAL 1021plástico110-249101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A084vermelho RAL 3020plástico110-249101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A086verde segurança RAL 6032plástico110-249101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A087grafite RAL 7021plástico110-249101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A11grafite RAL 7021plástico110-329101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A12laranja RAL 2004plástico110-329101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A116amarelo RAL 1021plástico110-329101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A184vermelho RAL 3020plástico110-329101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A186verde segurança RAL 6032plástico110-329101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A187azul RAL 5017plástico110-329101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A21grafite RAL 7021plástico11/4-209101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A22laranja RAL 2004plástico11/4-209101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A216amarelo RAL 1021plástico11/4-209101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A284vermelho RAL 3020plástico11/4-209101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A286verde segurança RAL 6032plástico11/4-209101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1A287azul RAL 5017plástico11/4-209101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.2A21grafite RAL 7021plástico21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.2A22laranja RAL 2004plástico21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.2A216amarelo RAL 1021plástico21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.2A284vermelho RAL 3020plástico21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.2A286verde RAL 6032plástico21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.2A287azul RAL 5017plástico21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.2A31grafite RAL 7021plástico25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.2A32laranja RAL 2004plástico25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.2A316amarelo RAL 1021plástico25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.2A384vermelho RAL 3020plástico25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.2A386verde RAL 6032plástico25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.2A387azul RAL 5017plástico25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.3A31grafite RAL 7021plástico35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.3A32laranja RAL 2004plástico35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.3A316amarelo RAL 1021plástico35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.3A384vermelho RAL 3020plástico35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.3A386verde RAL 6032plástico35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.3A387azul RAL 5017plástico35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.3A41grafite RAL 7021plástico33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.3A42laranja RAL 2004plástico33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.3A416amarelo RAL 1021plástico33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.3A484vermelho RAL 3020plástico33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.3A486verde RAL 6032plástico33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.3A487azul RAL 5017plástico33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.4A41grafite RAL 7021plástico43/8-16171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.4A42laranja RAL 2004plástico43/8-16171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.4A416amarelo RAL 1021plástico43/8-16171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.4A484vermelho RAL 3020plástico43/8-16171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.4A486verde RAL 6032plástico43/8-16171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.4A487azul RAL 5017plástico43/8-16171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.4A51grafite RAL 7021plástico41/2-13171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.4A52laranja RAL 2004plástico41/2-13171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.4A516amarelo RAL 1021plástico41/2-13171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.4A584vermelho RAL 3020plástico41/2-13171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.4A586verde RAL 6032plástico41/2-13171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.4A587azul RAL 5017plástico41/2-13171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.5A51grafite RAL 7021plástico51/2-1323233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.5A52laranja RAL 2004plástico51/2-1323233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.5A516amarelo RAL 1021plástico51/2-1323233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.5A584vermelho RAL 3020plástico51/2-1323233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.5A586verde RAL 6032plástico51/2-1323233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.5A587azul RAL 5017plástico51/2-1323233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.5A61grafite RAL 7021plástico55/8-1123233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.5A62laranja RAL 2004plástico55/8-1123233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.5A616amarelo RAL 1021plástico55/8-1123233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.5A684vermelho RAL 3020plástico55/8-1123233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.5A686verde RAL 6032plástico55/8-1123233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.5A687azul RAL 5017plástico55/8-1123233032,5491233727711012615,526 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33