Grupos de mercadorias
Volantes de 2 raios em alumínio sem cabo, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal
K1523_B

Volantes de 2 raios em alumínio sem cabo, forma B, com furo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.
Capas de cubos termoplásticas, preto.
Pino roscado ISO 4027 em aço com classe de resistência 45 H, preto.
Versão:Preto ou prateado revestido a pó.Indicação:Concentricidade e excentricidade axial da coroa da polia dentada ≤ 0,4 mm.Montagem:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela de calço K0173.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada por meio de parafuso sem cabeça ISO 4027 já parafusado.
Acessórios:K0173 Arruelas de calço.
K1160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
FornecimentoVolante em alumínio.
Capa do cubo.
Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal).
Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1523_B Volantes de 2 raios em alumínio sem cabo, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal 809 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios em alumínio sem cabo, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal
Volantes de 2 raios em alumínio sem cabo, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
D1

D2D3L1L3HH2D7B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
K1523.125121046pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1251231183617,66,5M6413,8 sob consulta
K1523.125141056pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1251431183617,66,5M6516,3 sob consulta
K1523.160141056pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1601436204019,46,5M6516,3 sob consulta
K1523.160161056pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1601636204019,48M6518,3 sob consulta
K1523.125122046prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1251231183617,66,5M6413,8 sob consulta
K1523.125142056prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1251431183617,66,5M6516,3 sob consulta
K1523.160142056prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1601436204019,46,5M6516,3 sob consulta
K1523.160162056prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal1601636204019,48M6518,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33