Grupos de mercadorias
Trilhos telescópicos de aço compactos extensão total, capacidade de carga até 420 kg
K2073

Trilhos telescópicos de aço compactos extensão total,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas em aço inoxidável.
Versão:Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda:Venda avulsa.Indicação:Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é o mesmo que o comprimento de montagem, o que garante maior conforto e acessibilidade. Os trilhos telescópicos atingem as capacidades de carga especificadas no caso de montagem lateral.

Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade máxima de suporte de carga de um par de trilhos telescópicos montado verticalmente.

Na montagem horizontal, a capacidade de carga é 70% inferior.

Adequado para distâncias de trilhos até 1.000 mm.
Dados técnicos:Velocidade do processo: 0,5 m/s.Faixa de temperatura:-20 °C - +180 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2073 Trilhos telescópicos de aço compactos extensão total, capacidade de carga até 420 kg 114 kB
 Indicação técnica para trilhos telescópicos fresados 304 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos de aço compactos extensão total, capacidade de carga até 420 kg

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBDHLL1L2L3Quantidade de
furos
Curso
S
Capacidade de carga
por par
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K2073.030050M83030050-1004300360 sob consulta
K2073.035050M83035050-1504350370 sob consulta
K2073.040050M83040050-2004400380 sob consulta
K2073.045050M83045050-2504450390 sob consulta
K2073.050050M83050050-3004500400 sob consulta
K2073.055050M83055050150-6550410 sob consulta
K2073.060050M83060050175-6600420 sob consulta
K2073.065050M83065050200-6650410 sob consulta
K2073.070050M83070050225-6700400 sob consulta
K2073.075050M83075050250-6750390 sob consulta
K2073.080050M83080050275-6800380 sob consulta
K2073.085050M83085050300-6850370 sob consulta
K2073.090050M83090050325-6900360 sob consulta
K2073.095050M83095050350-6950350 sob consulta
K2073.100050M830100050375-61000340 sob consulta
K2073.105050M830105050400-61050330 sob consulta
K2073.110050M830110050425-61100320 sob consulta
K2073.115050M830115050450-61150310 sob consulta
K2073.120050M830120050475-61200290 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33