Grupos de mercadorias
Puxadores em aço inoxidável, com ângulo oval
K1635

Puxadores em aço inoxidável, com ângulo oval

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Esses puxadores em ângulo são adequados sobretudo para instalação em espaços exíguos.
Os manípulos são muito estáveis e também podem ser usados em locais onde são necessários um manuseio robusto e resistência à corrosão.
Material:

Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308 ou 1.4404.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Devido ao processo de fabricação, os manípulos podem apresentar irregularidades na superfície.Aplicação:Em espaços exíguos na engenharia mecânica, construção de equipamentos, produção de ferramentas ou nas indústrias alimentícia e farmacêutica.Montagem:Pela parte traseira.Vantagens:Boa aderência em espaços limitados.
Muito estável e robusto.
Resistente à corrosão.
Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e capôs.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1635 Puxadores em aço inoxidável, com ângulo oval 149 kB

Desenhos

Puxadores em aço inoxidável, com ângulo oval

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoChave
de aço
ABB1D

HLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1635.1000080611.43081002113M650113101000 sob consulta
K1635.1120080611.43081122113M650125101000 sob consulta
K1635.1200080611.43081202113M650133101000 sob consulta
K1635.1280080611.43081282113M650141101000 sob consulta
K1635.1600080611.43081602113M650173101000 sob consulta
K1635.1000080621.44041002113M650113101000 sob consulta
K1635.1120080621.44041122113M650125101000 sob consulta
K1635.1200080621.44041202113M650133101000 sob consulta
K1635.1280080621.44041282113M650141101000 sob consulta
K1635.1600080621.44041602113M650173101000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33