Grupos de mercadorias
Trava de aço inoxidável com perfil quadrado
K2223

Trava de aço inoxidável com perfil quadrado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por
forças transversais.
Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim
a posição de engate.
O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e o pino
permaneça retraído.
Material:Trava 1.4308.
Bucha 1.4301.
Pino de guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Versão:Bucha e trava de superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Indicação:Graças à bucha quadrada, as travas são adequadas para soldagem. Recomenda-se o posicionamento por solda a ponto para evitar o aquecimento excessivo da mola.Vantagens:Ao girar a trava em 180°, o pino de guia para travamento retrai.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha quadrada para soldagem.
Sob consulta:Versões especiais.
Acessórios:Buchas de posicionamento K1290, K1839, K1840.
Indicação de desenho:
Forma G: sem tampa da trava
Forma H: com tampa da trava
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2223 Trava de aço inoxidável com perfil quadrado 225 kB

Desenhos (visão geral)

Trava de aço inoxidável com perfil quadrado

Parafuso de travamento de aço inoxidável com perfil quadrado, forma G, sem tampa de revestimento da trava

mais informações

Desenhos

Parafuso de travamento de aço inoxidável com perfil quadrado, forma G, sem tampa de revestimento da trava

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1LL1BB1HF x 30°SWForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2223.1100410G41038,525936112814 sob consulta
K2223.1100510G51038,5259361,312814 sob consulta
K2223.1100610G61038,5259361,812814 sob consulta
K2223.1100512G51247,43010,83,681,316814 sob consulta
K2223.1100612G61247,43010,83,681,816814 sob consulta
K2223.1100812G81247,43010,83,682,316814 sob consulta
K2223.1100616G61661,24014,44,8101,8201535 sob consulta
K2223.1100816G81661,24014,44,8102,3201535 sob consulta
K2223.1101016G101661,24014,44,8102,8201535 sob consulta
K2223.1100820G8207150186122,3242060 sob consulta
K2223.1101020G10207150186122,8242060 sob consulta
K2223.1101220G12207150186123242060 sob consulta

Parafuso de travamento de aço inoxidável com perfil quadrado, forma H, com tampa de revestimento da trava

mais informações

Desenhos

Parafuso de travamento de aço inoxidável com perfil quadrado, forma H, com tampa de revestimento da trava

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
dos componentes
DD1LL1BB1HF x 30°SWForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2223.1110410Hgrafite RAL 702141039,526,310,94,96112814 sob consulta
K2223.1110510Hgrafite RAL 702151039,526,310,94,961,312814 sob consulta
K2223.1110610Hgrafite RAL 702161039,526,310,94,961,812814 sob consulta
K2223.1110512Hgrafite RAL 702151248,431,112,95,781,316814 sob consulta
K2223.1110612Hgrafite RAL 702161248,431,112,95,781,816814 sob consulta
K2223.1110812Hgrafite RAL 702181248,431,112,95,782,316814 sob consulta
K2223.1110616Hgrafite RAL 702161662,341,516,67101,8201535 sob consulta
K2223.1110816Hgrafite RAL 702181662,341,516,67102,3201535 sob consulta
K2223.1111016Hgrafite RAL 7021101662,341,516,67102,8201535 sob consulta
K2223.1110820Hgrafite RAL 702182072,351,320,58,5122,3242060 sob consulta
K2223.1111020Hgrafite RAL 7021102072,351,320,58,5122,8242060 sob consulta
K2223.1111220Hgrafite RAL 7021122072,351,320,58,5123242060 sob consulta
K2223.11104102Hlaranja RAL 200441039,526,310,94,96112814 sob consulta
K2223.11105102Hlaranja RAL 200451039,526,310,94,961,312814 sob consulta
K2223.11106102Hlaranja RAL 200461039,526,310,94,961,812814 sob consulta
K2223.11105122Hlaranja RAL 200451248,431,112,95,781,316814 sob consulta
K2223.11106122Hlaranja RAL 200461248,431,112,95,781,816814 sob consulta
K2223.11108122Hlaranja RAL 200481248,431,112,95,782,316814 sob consulta
K2223.11106162Hlaranja RAL 200461662,341,516,67101,8201535 sob consulta
K2223.11108162Hlaranja RAL 200481662,341,516,67102,3201535 sob consulta
K2223.11110162Hlaranja RAL 2004101662,341,516,67102,8201535 sob consulta
K2223.11108202Hlaranja RAL 200482072,351,320,58,5122,3242060 sob consulta
K2223.11110202Hlaranja RAL 2004102072,351,320,58,5122,8242060 sob consulta
K2223.11112202Hlaranja RAL 2004122072,351,320,58,5123242060 sob consulta
K2223.111041016Hamarelo RAL 102141039,526,310,94,96112814 sob consulta
K2223.111051016Hamarelo RAL 102151039,526,310,94,961,312814 sob consulta
K2223.111061016Hamarelo RAL 102161039,526,310,94,961,812814 sob consulta
K2223.111051216Hamarelo RAL 102151248,431,112,95,781,316814 sob consulta
K2223.111061216Hamarelo RAL 102161248,431,112,95,781,816814 sob consulta
K2223.111081216Hamarelo RAL 102181248,431,112,95,782,316814 sob consulta
K2223.111061616Hamarelo RAL 102161662,341,516,67101,8201535 sob consulta
K2223.111081616Hamarelo RAL 102181662,341,516,67102,3201535 sob consulta
K2223.111101616Hamarelo RAL 1021101662,341,516,67102,8201535 sob consulta
K2223.111082016Hamarelo RAL 102182072,351,320,58,5122,3242060 sob consulta
K2223.111102016Hamarelo RAL 1021102072,351,320,58,5122,8242060 sob consulta
K2223.111122016Hamarelo RAL 1021122072,351,320,58,5123242060 sob consulta
K2223.111041084Hvermelho RAL 302041039,526,310,94,96112814 sob consulta
K2223.111051084Hvermelho RAL 302051039,526,310,94,961,312814 sob consulta
K2223.111061084Hvermelho RAL 302061039,526,310,94,961,812814 sob consulta
K2223.111051284Hvermelho RAL 302051248,431,112,95,781,316814 sob consulta
K2223.111061284Hvermelho RAL 302061248,431,112,95,781,816814 sob consulta
K2223.111081284Hvermelho RAL 302081248,431,112,95,782,316814 sob consulta
K2223.111061684Hvermelho RAL 302061662,341,516,67101,8201535 sob consulta
K2223.111081684Hvermelho RAL 302081662,341,516,67102,3201535 sob consulta
K2223.111101684Hvermelho RAL 3020101662,341,516,67102,8201535 sob consulta
K2223.111082084Hvermelho RAL 302082072,351,320,58,5122,3242060 sob consulta
K2223.111102084Hvermelho RAL 3020102072,351,320,58,5122,8242060 sob consulta
K2223.111122084Hvermelho RAL 3020122072,351,320,58,5123242060 sob consulta
K2223.111041086Hverde RAL 603241039,526,310,94,96112814 sob consulta
K2223.111051086Hverde RAL 603251039,526,310,94,961,312814 sob consulta
K2223.111061086Hverde RAL 603261039,526,310,94,961,812814 sob consulta
K2223.111051286Hverde RAL 603251248,431,112,95,781,316814 sob consulta
K2223.111061286Hverde RAL 603261248,431,112,95,781,816814 sob consulta
K2223.111081286Hverde RAL 603281248,431,112,95,782,316814 sob consulta
K2223.111061686Hverde RAL 603261662,341,516,67101,8201535 sob consulta
K2223.111081686Hverde RAL 603281662,341,516,67102,3201535 sob consulta
K2223.111101686Hverde RAL 6032101662,341,516,67102,8201535 sob consulta
K2223.111082086Hverde RAL 603282072,351,320,58,5122,3242060 sob consulta
K2223.111102086Hverde RAL 6032102072,351,320,58,5122,8242060 sob consulta
K2223.111122086Hverde RAL 6032122072,351,320,58,5123242060 sob consulta
K2223.111041087Hazul RAL 501741039,526,310,94,96112814 sob consulta
K2223.111051087Hazul RAL 501751039,526,310,94,961,312814 sob consulta
K2223.111061087Hazul RAL 501761039,526,310,94,961,812814 sob consulta
K2223.111051287Hazul RAL 501751248,431,112,95,781,316814 sob consulta
K2223.111061287Hazul RAL 501761248,431,112,95,781,816814 sob consulta
K2223.111081287Hazul RAL 501781248,431,112,95,782,316814 sob consulta
K2223.111061687Hazul RAL 501761662,341,516,67101,8201535 sob consulta
K2223.111081687Hazul RAL 501781662,341,516,67102,3201535 sob consulta
K2223.111101687Hazul RAL 5017101662,341,516,67102,8201535 sob consulta
K2223.111082087Hazul RAL 501782072,351,320,58,5122,3242060 sob consulta
K2223.111102087Hazul RAL 5017102072,351,320,58,5122,8242060 sob consulta
K2223.111122087Hazul RAL 5017122072,351,320,58,5123242060 sob consulta
K2223.111041088Hcinza RAL 703541039,526,310,94,96112814 sob consulta
K2223.111051088Hcinza RAL 703551039,526,310,94,961,312814 sob consulta
K2223.111061088Hcinza RAL 703561039,526,310,94,961,812814 sob consulta
K2223.111051288Hcinza RAL 703551248,431,112,95,781,316814 sob consulta
K2223.111061288Hcinza RAL 703561248,431,112,95,781,816814 sob consulta
K2223.111081288Hcinza RAL 703581248,431,112,95,782,316814 sob consulta
K2223.111061688Hcinza RAL 703561662,341,516,67101,8201535 sob consulta
K2223.111081688Hcinza RAL 703581662,341,516,67102,3201535 sob consulta
K2223.111101688Hcinza RAL 7035101662,341,516,67102,8201535 sob consulta
K2223.111082088Hcinza RAL 703582072,351,320,58,5122,3242060 sob consulta
K2223.111102088Hcinza RAL 7035102072,351,320,58,5122,8242060 sob consulta
K2223.111122088Hcinza RAL 7035122072,351,320,58,5123242060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33