Grupos de mercadorias
Grampo pneumático horizontal forma A
K0089

Grampo pneumático horizontal forma A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças da alavanca e eixo de aperto em aço.Versão:Peças da alavanca galvanizadas e cromadas. Ponteira e porcas fosfatados.
Superfície do cilindro sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Nas versões K0089.0075 e K0089.0150 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.Acessórios:K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Cilidro pneumático:Com duplo efeito sem amortecimento de fim de curso.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0089 Grampo pneumático horizontal forma A 188 kB

Desenhos

Grampo pneumático horizontal forma A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaConsumo
de ar por
curso duplo
Ângulo de abertura
braço de fixação
Força de retenção
em 6 bar F1
N
Força de retenção
em 6 bar F2
N
Força de tensão
em 6 bar F3
N
Força de tensão
em 6 bar F4
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0089.0075A0,02 dm³70°100016008001400  sob consulta
K0089.0150A0,04 dm³85°1300190010001600  sob consulta
K0089.0250A0,09 dm³85°1600240012001800  sob consulta
K0089.0450A0,27 dm³85°3000580026005400  sob consulta
Código do artigo

FormaAA1A2BB1B3CC1DHLL1MRP=Pressão
operacional
bar
Quantidade de
cursos por min.
em 6 bar
CADAces.PreçoEncomendar
K0089.0075A16145524405,31894,45017732M5x35G1/82 - 640  sob consulta
K0089.0150A12,7185727486,424115,16222742M6x50G1/82 - 660  sob consulta
K0089.0250A19234832598,93517,57,18430975M8x60G1/82 - 655  sob consulta
K0089.0450A3228910457612,754258,7122413124M12x100G1/82 - 655  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33