Grupos de mercadorias
Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto, aço inoxidável
K1890

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto, aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em aço inoxidável.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão:Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação:O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem:Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de cubos de aperto.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1890 Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto, aço inoxidável 320 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,1 MB
 Tabelas de torque de atrito - acoplamentos de garras em elastômero, aço inoxidável 40,8 kB

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero com cubo de aperto, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoCor
dos componentes
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
K1890.1480035040414azul0,01660,21801530,21 sob consulta
K1890.1480035080814azul0,01660,21801530,21 sob consulta
K1890.1480035081014azul0,01660,21801530,21 sob consulta
K1890.1480035081214azul0,01660,21801530,21 sob consulta
K1890.1480035081414azul0,01660,21801530,21 sob consulta
K1890.1480035101014azul0,01660,21801530,21 sob consulta
K1890.1480035101214azul0,01660,21801530,21 sob consulta
K1890.1480035101414azul0,01660,21801530,21 sob consulta
K1890.1480035121214azul0,01660,21801530,21 sob consulta
K1890.1480035121414azul0,01660,21801530,21 sob consulta
K1890.1480035141414azul0,01660,21801530,21 sob consulta
K1890.1980066101019azul0,10361810655820,15 sob consulta
K1890.1980066121219azul0,10361810655820,15 sob consulta
K1890.1980066121419azul0,10361810655820,15 sob consulta
K1890.1980066121519azul0,10361810655820,15 sob consulta
K1890.1980066121619azul0,10361810655820,15 sob consulta
K1890.1980066141419azul0,10361810655820,15 sob consulta
K1890.1980066141519azul0,10361810655820,15 sob consulta
K1890.1980066141619azul0,10361810655820,15 sob consulta
K1890.1980066151519azul0,10361810655820,15 sob consulta
K1890.1980066151619azul0,10361810655820,15 sob consulta
K1890.1980066161619azul0,10361810655820,15 sob consulta
K1890.2480078151524azul0,40986013908400,2 sob consulta
K1890.2480078181824azul0,40986013908400,2 sob consulta
K1890.2480078181924azul0,40986013908400,2 sob consulta
K1890.2480078182024azul0,40986013908400,2 sob consulta
K1890.2480078182524azul0,40986013908400,2 sob consulta
K1890.2480078191924azul0,40986013908400,2 sob consulta
K1890.2480078192024azul0,40986013908400,2 sob consulta
K1890.2480078192524azul0,40986013908400,2 sob consulta
K1890.2480078202024azul0,40986013908400,2 sob consulta
K1890.2480078202524azul0,40986013908400,2 sob consulta
K1890.2480078252524azul0,40986013908400,2 sob consulta
K1890.2880090191928azul0,923137023509900,2 sob consulta
K1890.2880090242428azul0,923137023509900,2 sob consulta
K1890.2880090282828azul0,923137023509900,2 sob consulta
K1890.2880090323228azul0,923137023509900,2 sob consulta
K1890.1492035040414amarelo0,016114,63443360,15 sob consulta
K1890.1492035080814amarelo0,016114,63443360,15 sob consulta
K1890.1492035081014amarelo0,016114,63443360,15 sob consulta
K1890.1492035081214amarelo0,016114,63443360,15 sob consulta
K1890.1492035081414amarelo0,016114,63443360,15 sob consulta
K1890.1492035101014amarelo0,016114,63443360,15 sob consulta
K1890.1492035101214amarelo0,016114,63443360,15 sob consulta
K1890.1492035101414amarelo0,016114,63443360,15 sob consulta
K1890.1492035121214amarelo0,016114,63443360,15 sob consulta
K1890.1492035121414amarelo0,016114,63443360,15 sob consulta
K1890.1492035141414amarelo0,016114,63443360,15 sob consulta
K1890.1992066101019amarelo0,1031090181511200,1 sob consulta
K1890.1992066121219amarelo0,1031090181511200,1 sob consulta
K1890.1992066121419amarelo0,1031090181511200,1 sob consulta
K1890.1992066121519amarelo0,1031090181511200,1 sob consulta
K1890.1992066121619amarelo0,1031090181511200,1 sob consulta
K1890.1992066141419amarelo0,1031090181511200,1 sob consulta
K1890.1992066141519amarelo0,1031090181511200,1 sob consulta
K1890.1992066141619amarelo0,1031090181511200,1 sob consulta
K1890.1992066151519amarelo0,1031090181511200,1 sob consulta
K1890.1992066151619amarelo0,1031090181511200,1 sob consulta
K1890.1992066161619amarelo0,1031090181511200,1 sob consulta
K1890.2492078151524amarelo0,4092300513019000,15 sob consulta
K1890.2492078181824amarelo0,4092300513019000,15 sob consulta
K1890.2492078181924amarelo0,4092300513019000,15 sob consulta
K1890.2492078182024amarelo0,4092300513019000,15 sob consulta
K1890.2492078182524amarelo0,4092300513019000,15 sob consulta
K1890.2492078191924amarelo0,4092300513019000,15 sob consulta
K1890.2492078192024amarelo0,4092300513019000,15 sob consulta
K1890.2492078192524amarelo0,4092300513019000,15 sob consulta
K1890.2492078202024amarelo0,4092300513019000,15 sob consulta
K1890.2492078202524amarelo0,4092300513019000,15 sob consulta
K1890.2492078252524amarelo0,4092300513019000,15 sob consulta
K1890.2892090191928amarelo0,9234080674517800,15 sob consulta
K1890.2892090242428amarelo0,9234080674517800,15 sob consulta
K1890.2892090282828amarelo0,9234080674517800,15 sob consulta
K1890.2892090323228amarelo0,9234080674517800,15 sob consulta
K1890.3892114202038amarelo2,69165251200023500,17 sob consulta
K1890.3892114282838amarelo2,69165251200023500,17 sob consulta
K1890.3892114323238amarelo2,69165251200023500,17 sob consulta
K1890.3892114383838amarelo2,69165251200023500,17 sob consulta
K1890.4292126252542amarelo6,297108702050041000,19 sob consulta
K1890.4292126323242amarelo6,297108702050041000,19 sob consulta
K1890.4292126383842amarelo6,297108702050041000,19 sob consulta
K1890.4292126454542amarelo6,297108702050041000,19 sob consulta
K1890.1498035040414vermelho0,016171,95136540,09 sob consulta
K1890.1498035080814vermelho0,016171,95136540,09 sob consulta
K1890.1498035081014vermelho0,016171,95136540,09 sob consulta
K1890.1498035081214vermelho0,016171,95136540,09 sob consulta
K1890.1498035081414vermelho0,016171,95136540,09 sob consulta
K1890.1498035101014vermelho0,016171,95136540,09 sob consulta
K1890.1498035101214vermelho0,016171,95136540,09 sob consulta
K1890.1498035101414vermelho0,016171,95136540,09 sob consulta
K1890.1498035121214vermelho0,016171,95136540,09 sob consulta
K1890.1498035121414vermelho0,016171,95136540,09 sob consulta
K1890.1498035141414vermelho0,016171,95136540,09 sob consulta
K1890.1998066101019vermelho0,1031512254020100,06 sob consulta
K1890.1998066121219vermelho0,1031512254020100,06 sob consulta
K1890.1998066121419vermelho0,1031512254020100,06 sob consulta
K1890.1998066121519vermelho0,1031512254020100,06 sob consulta
K1890.1998066121619vermelho0,1031512254020100,06 sob consulta
K1890.1998066141419vermelho0,1031512254020100,06 sob consulta
K1890.1998066141519vermelho0,1031512254020100,06 sob consulta
K1890.1998066141619vermelho0,1031512254020100,06 sob consulta
K1890.1998066151519vermelho0,1031512254020100,06 sob consulta
K1890.1998066151619vermelho0,1031512254020100,06 sob consulta
K1890.1998066161619vermelho0,1031512254020100,06 sob consulta
K1890.2498078151524vermelho0,4093700813029400,11 sob consulta
K1890.2498078181824vermelho0,4093700813029400,11 sob consulta
K1890.2498078181924vermelho0,4093700813029400,11 sob consulta
K1890.2498078182024vermelho0,4093700813029400,11 sob consulta
K1890.2498078182524vermelho0,4093700813029400,11 sob consulta
K1890.2498078191924vermelho0,4093700813029400,11 sob consulta
K1890.2498078192024vermelho0,4093700813029400,11 sob consulta
K1890.2498078192524vermelho0,4093700813029400,11 sob consulta
K1890.2498078202024vermelho0,4093700813029400,11 sob consulta
K1890.2498078202524vermelho0,4093700813029400,11 sob consulta
K1890.2498078252524vermelho0,4093700813029400,11 sob consulta
K1890.2898090191928vermelho0,9236410992032000,11 sob consulta
K1890.2898090242428vermelho0,9236410992032000,11 sob consulta
K1890.2898090282828vermelho0,9236410992032000,11 sob consulta
K1890.2898090323228vermelho0,9236410992032000,11 sob consulta
K1890.3898114202038vermelho2,691118002185044000,12 sob consulta
K1890.3898114282838vermelho2,691118002185044000,12 sob consulta
K1890.3898114323238vermelho2,691118002185044000,12 sob consulta
K1890.3898114383838vermelho2,691118002185044000,12 sob consulta
K1890.4298126252542vermelho6,297215943769259400,14 sob consulta
K1890.4298126323242vermelho6,297215943769259400,14 sob consulta
K1890.4298126383842vermelho6,297215943769259400,14 sob consulta
K1890.4298126454542vermelho6,297215943769259400,14 sob consulta
Código do artigo

Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Torque
máximo
Nm
Coroa dentada
dureza
Torque nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1890.14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1890.14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1890.14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1890.14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1890.14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1890.14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1890.14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1890.14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1890.14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1890.14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1890.14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 sob consulta
K1890.19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1890.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1890.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1890.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1890.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1890.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1890.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1890.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1890.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1890.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1890.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 sob consulta
K1890.24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1890.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1890.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1890.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1890.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1890.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1890.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1890.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1890.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1890.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1890.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 sob consulta
K1890.28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 sob consulta
K1890.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 sob consulta
K1890.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 sob consulta
K1890.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 sob consulta
K1890.14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1890.14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1890.14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1890.14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1890.14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1890.14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1890.14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1890.14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1890.14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1890.14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1890.14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 sob consulta
K1890.19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1890.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1890.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1890.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1890.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1890.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1890.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1890.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1890.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1890.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1890.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 sob consulta
K1890.24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1890.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1890.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1890.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1890.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1890.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1890.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1890.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1890.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1890.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1890.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 sob consulta
K1890.28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 sob consulta
K1890.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 sob consulta
K1890.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 sob consulta
K1890.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 sob consulta
K1890.38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 sob consulta
K1890.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 sob consulta
K1890.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 sob consulta
K1890.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 sob consulta
K1890.42921262525+2 / -1183092 Shore A265 sob consulta
K1890.42921263232+2 / -1183092 Shore A265 sob consulta
K1890.42921263838+2 / -1183092 Shore A265 sob consulta
K1890.42921264545+2 / -1183092 Shore A265 sob consulta
K1890.14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1890.14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1890.14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1890.14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1890.14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1890.14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1890.14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1890.14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1890.14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1890.14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1890.14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 sob consulta
K1890.19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1890.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1890.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1890.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1890.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1890.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1890.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1890.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1890.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1890.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1890.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 sob consulta
K1890.24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1890.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1890.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1890.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1890.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1890.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1890.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1890.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1890.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1890.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1890.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 sob consulta
K1890.28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 sob consulta
K1890.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 sob consulta
K1890.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 sob consulta
K1890.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 sob consulta
K1890.38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 sob consulta
K1890.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 sob consulta
K1890.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 sob consulta
K1890.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 sob consulta
K1890.42981262525+2 / -10,990098 Shore A450 sob consulta
K1890.42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 sob consulta
K1890.42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 sob consulta
K1890.42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 sob consulta
Código do artigo

Rotação
máx
Rpm
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1890.1480035040413000M34441630351113532,22 sob consulta
K1890.1480035080813000M38841630351113532,22 sob consulta
K1890.1480035081013000M381041630351113532,22 sob consulta
K1890.1480035081213000M381241630351113532,22 sob consulta
K1890.1480035081413000M381441630351113532,22 sob consulta
K1890.1480035101013000M3101041630351113532,22 sob consulta
K1890.1480035101213000M3101241630351113532,22 sob consulta
K1890.1480035101413000M3101441630351113532,22 sob consulta
K1890.1480035121213000M3121241630351113532,22 sob consulta
K1890.1480035121413000M3121441630351113532,22 sob consulta
K1890.1480035141413000M3141441630351113532,22 sob consulta
K1890.1980066101010000M61010102240662516124715 sob consulta
K1890.1980066121210000M61212102240662516124715 sob consulta
K1890.1980066121410000M61214102240662516124715 sob consulta
K1890.1980066121510000M61215102240662516124715 sob consulta
K1890.1980066121610000M61216102240662516124715 sob consulta
K1890.1980066141410000M61414102240662516124715 sob consulta
K1890.1980066141510000M61415102240662516124715 sob consulta
K1890.1980066141610000M61416102240662516124715 sob consulta
K1890.1980066151510000M61515102240662516124715 sob consulta
K1890.1980066151610000M61516102240662516124715 sob consulta
K1890.1980066161610000M61616102240662516124715 sob consulta
K1890.248007815157000M615151532557830181256,415 sob consulta
K1890.248007818187000M618181532557830181256,415 sob consulta
K1890.248007818197000M618191532557830181256,415 sob consulta
K1890.248007818207000M618201532557830181256,415 sob consulta
K1890.248007818257000M618251532557830181256,415 sob consulta
K1890.248007819197000M619191532557830181256,415 sob consulta
K1890.248007819207000M619201532557830181256,415 sob consulta
K1890.248007819257000M619251532557830181256,415 sob consulta
K1890.248007820207000M620201532557830181256,415 sob consulta
K1890.248007820257000M620251532557830181256,415 sob consulta
K1890.248007825257000M625251532557830181256,415 sob consulta
K1890.288009019196000M819191937659035201572,640 sob consulta
K1890.288009024246000M824241937659035201572,640 sob consulta
K1890.288009028286000M828281937659035201572,640 sob consulta
K1890.288009032326000M832321937659035201572,640 sob consulta
K1890.1492035040413000M34441630351113532,22 sob consulta
K1890.1492035080813000M38841630351113532,22 sob consulta
K1890.1492035081013000M381041630351113532,22 sob consulta
K1890.1492035081213000M381241630351113532,22 sob consulta
K1890.1492035081413000M381441630351113532,22 sob consulta
K1890.1492035101013000M3101041630351113532,22 sob consulta
K1890.1492035101213000M3101241630351113532,22 sob consulta
K1890.1492035101413000M3101441630351113532,22 sob consulta
K1890.1492035121213000M3121241630351113532,22 sob consulta
K1890.1492035121413000M3121441630351113532,22 sob consulta
K1890.1492035141413000M3141441630351113532,22 sob consulta
K1890.1992066101010000M61010102240662516124715 sob consulta
K1890.1992066121210000M61212102240662516124715 sob consulta
K1890.1992066121410000M61214102240662516124715 sob consulta
K1890.1992066121510000M61215102240662516124715 sob consulta
K1890.1992066121610000M61216102240662516124715 sob consulta
K1890.1992066141410000M61414102240662516124715 sob consulta
K1890.1992066141510000M61415102240662516124715 sob consulta
K1890.1992066141610000M61416102240662516124715 sob consulta
K1890.1992066151510000M61515102240662516124715 sob consulta
K1890.1992066151610000M61516102240662516124715 sob consulta
K1890.1992066161610000M61616102240662516124715 sob consulta
K1890.249207815157000M615151532557830181256,415 sob consulta
K1890.249207818187000M618181532557830181256,415 sob consulta
K1890.249207818197000M618191532557830181256,415 sob consulta
K1890.249207818207000M618201532557830181256,415 sob consulta
K1890.249207818257000M618251532557830181256,415 sob consulta
K1890.249207819197000M619191532557830181256,415 sob consulta
K1890.249207819207000M619201532557830181256,415 sob consulta
K1890.249207819257000M619251532557830181256,415 sob consulta
K1890.249207820207000M620201532557830181256,415 sob consulta
K1890.249207820257000M620251532557830181256,415 sob consulta
K1890.249207825257000M625251532557830181256,415 sob consulta
K1890.289209019196000M819191937659035201572,640 sob consulta
K1890.289209024246000M824241937659035201572,640 sob consulta
K1890.289209028286000M828281937659035201572,640 sob consulta
K1890.289209032326000M832321937659035201572,640 sob consulta
K1890.389211420205000M8202020488011445242083,340 sob consulta
K1890.389211428285000M8282820488011445242083,340 sob consulta
K1890.389211432325000M8323220488011445242083,340 sob consulta
K1890.389211438385000M8383820488011445242083,340 sob consulta
K1890.429212625254000M1025252550951265026209584 sob consulta
K1890.429212632324000M1032322550951265026209584 sob consulta
K1890.429212638384000M1038382550951265026209584 sob consulta
K1890.429212645454000M1045452550951265026209584 sob consulta
K1890.1498035040413000M34441630351113532,22 sob consulta
K1890.1498035080813000M38841630351113532,22 sob consulta
K1890.1498035081013000M381041630351113532,22 sob consulta
K1890.1498035081213000M381241630351113532,22 sob consulta
K1890.1498035081413000M381441630351113532,22 sob consulta
K1890.1498035101013000M3101041630351113532,22 sob consulta
K1890.1498035101213000M3101241630351113532,22 sob consulta
K1890.1498035101413000M3101441630351113532,22 sob consulta
K1890.1498035121213000M3121241630351113532,22 sob consulta
K1890.1498035121413000M3121441630351113532,22 sob consulta
K1890.1498035141413000M3141441630351113532,22 sob consulta
K1890.1998066101010000M61010102240662516124715 sob consulta
K1890.1998066121210000M61212102240662516124715 sob consulta
K1890.1998066121410000M61214102240662516124715 sob consulta
K1890.1998066121510000M61215102240662516124715 sob consulta
K1890.1998066121610000M61216102240662516124715 sob consulta
K1890.1998066141410000M61414102240662516124715 sob consulta
K1890.1998066141510000M61415102240662516124715 sob consulta
K1890.1998066141610000M61416102240662516124715 sob consulta
K1890.1998066151510000M61515102240662516124715 sob consulta
K1890.1998066151610000M61516102240662516124715 sob consulta
K1890.1998066161610000M61616102240662516124715 sob consulta
K1890.249807815157000M615151532557830181256,415 sob consulta
K1890.249807818187000M618181532557830181256,415 sob consulta
K1890.249807818197000M618191532557830181256,415 sob consulta
K1890.249807818207000M618201532557830181256,415 sob consulta
K1890.249807818257000M618251532557830181256,415 sob consulta
K1890.249807819197000M619191532557830181256,415 sob consulta
K1890.249807819207000M619201532557830181256,415 sob consulta
K1890.249807819257000M619251532557830181256,415 sob consulta
K1890.249807820207000M620201532557830181256,415 sob consulta
K1890.249807820257000M620251532557830181256,415 sob consulta
K1890.249807825257000M625251532557830181256,415 sob consulta
K1890.289809019196000M819191937659035201572,640 sob consulta
K1890.289809024246000M824241937659035201572,640 sob consulta
K1890.289809028286000M828281937659035201572,640 sob consulta
K1890.289809032326000M832321937659035201572,640 sob consulta
K1890.389811420205000M8202020488011445242083,340 sob consulta
K1890.389811428285000M8282820488011445242083,340 sob consulta
K1890.389811432325000M8323220488011445242083,340 sob consulta
K1890.389811438385000M8383820488011445242083,340 sob consulta
K1890.429812625254000M1025252550951265026209584 sob consulta
K1890.429812632324000M1032322550951265026209584 sob consulta
K1890.429812638384000M1038382550951265026209584 sob consulta
K1890.429812645454000M1045452550951265026209584 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33