Grupos de mercadorias
Extensões com fixador de liberação rápida para grampos de força compactos
K2228

Extensões com fixador de liberação rápida para grampos de força...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:temperado, zincado em preto.Indicação:Ao usar o elemento de fixação sem uma ranhura em T DIN508, a resistência à tração da placa de alojamento deve ser de pelo menos 900 N/mm².
Recomendação: montar no máximo 2 elementos intermediários um sobre o outro.
Vantagens:O fecho rápido permite que as extensões sejam conectadas umas às outras e ao grampo de força compacto sem parafusos.Acessórios:Grampo de força compacto K2227.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2228 Extensões com fixador de liberação rápida para grampos de força compactos 271 kB

Desenhos

Extensões com fixador de liberação rápida para grampos de força compactos

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoBB1B2B3B4B5DD1HH1H2L

Torque de aperto
M2
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2228.121410547,543,534,5142216M121280999510580 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33