Grupos de mercadorias
Grampos planos semelhante à DIN 6314, em aço ou alumínio
K1516

Grampos planos semelhante à DIN 6314, em aço ou alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado ou EN AW-7022.Versão:Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação:Ao utilizar arruelas côncavas (K0729), deve-se usar a forma G.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1516 Grampos planos semelhante à DIN 6314, em aço ou alumínio 152 kB

Desenhos

Grampos planos semelhante à DIN 6314, em aço ou alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
LAB1B2B3E1E2F
kN
para
parafuso
CADAces.PreçoEncomendar
K1516.06aço temperado5010720813,5134,82M6 sob consulta
K1516.08aço temperado60129251014,5138,77M8 sob consulta
K1516.10aço temperado801511301220,51913,9M10 sob consulta
K1516.12aço temperado10020144014282620,2M12/M14 sob consulta
K1516.14aço temperado12520144014283620,2M12/M14 sob consulta
K1516.16aço temperado12525185018352737,8M16/M18 sob consulta
K1516.18aço temperado16025185018354737,8M16/M18 sob consulta
K1516.20aço temperado16030226022413858,8M20/M22 sob consulta
K1516.201aço temperado20030226022415858,8M20/M22 sob consulta
K1516.24aço temperado20030267026485484,7M24 sob consulta
K1516.241aço temperado25035267026487984,7M24 sob consulta
K1516.30aço temperado250403480346266135M30/M32 sob consulta
K1516.301aço temperado315503480346296135M30/M32 sob consulta
K1516.206alumínio5010720813,5134,82M6 sob consulta
K1516.208alumínio60129251014,5138,77M8 sob consulta
K1516.210alumínio801511301220,51913,9M10 sob consulta
K1516.212alumínio10020144014282620,2M12/M14 sob consulta
K1516.214alumínio12520144014283620,2M12/M14 sob consulta
K1516.216alumínio12525185018352737,8M16/M18 sob consulta
K1516.218alumínio16025185018354737,8M16/M18 sob consulta
K1516.220alumínio16030226022413858,8M20/M22 sob consulta
K1516.2201alumínio20030226022415858,8M20/M22 sob consulta
K1516.224alumínio20030267026485484,7M24 sob consulta
K1516.2241alumínio25035267026487984,7M24 sob consulta
K1516.230alumínio250403480346266135M30/M32 sob consulta
K1516.2301alumínio315503480346296135M30/M32 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33