Grupos de mercadorias
Elemento de centralização com esferas ou sextavado
K0358

Elemento de centralização com esferas ou sextavado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da peça 1.2842.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tração 1.4310.
Versão:Corpo da peça endurecido e brunido.
Esferas e sextavado endurecidos e retificados.
Dados técnicos:Repetibilidade ±0,025
Precisão de concentricidade ±0,05
Aplicação:Para a fixação e posicionamento autocentrante das peças de trabalho nos furos determinados, operando de dentro para fora.Vantagens:- Autocentragem precisa.
- Fixação sem distorções.
- Grandes cursos de deslocamento.
- Estrutura baixa.
Indicação de desenho:
Forma A:
com esfera, adequada para a fixação em furos com aceitação de leves marcas.
Forma B:
com sextavado para superfícies sensíveis do furo.

1) Suporte de montagem:
Pino para a determinação exata da posição dos segmentos de fixação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0358 Elemento de centralização com esferas ou sextavado 275 kB

Desenhos (visão geral)

Elemento de centralização com esferas ou sextavado

Elementos de fixação e centralização em furos com esferas, forma A

mais informações

Desenhos

Elementos de fixação e centralização em furos com esferas, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaAD máx.D
mín.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWEsfera
Ø
Quantidade
de esferas
Força de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0358.101203A3,514,211,7M4101,54,315104,231,53,52,532,530,55 sob consulta
K0358.101504A4,518,514,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,55 sob consulta
K0358.101905A5,522,518,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 sob consulta
K0358.102306A726,522,5M62036,428,819,814,2132,3645434,517 sob consulta
K0358.102706A730,526,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,517 sob consulta
K0358.103106A938,530,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,517 sob consulta
K0358.103908A1146,538,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,543 sob consulta
K0358.104708A1154,546,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,543 sob consulta
K0358.105510A1570,554,5M1045510,554,640,623,719,19,395,58166879 sob consulta
K0358.107112A1786,570,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610141 sob consulta
K0358.108712A25102,586,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5354 sob consulta

Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B

mais informações

Desenhos

Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaA

D
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWQuantidade
do
sextavado
Força de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0358.201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,55 sob consulta
K0358.201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 sob consulta
K0358.202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,517 sob consulta
K0358.202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,517 sob consulta
K0358.203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,517 sob consulta
K0358.203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,543 sob consulta
K0358.204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,543 sob consulta
K0358.205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,51686879 sob consulta
K0358.207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610141 sob consulta
K0358.208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5354 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33