Grupos de mercadorias
Fechos lingueta de compressão com curso de ajuste variável
K0528

Fechos lingueta de compressão com curso de ajuste variável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Chave de fecho em aço.
Manípulo de aperto em estrela DIN 6336, duroplástico.
Versão:Fecho lingueta zincado e passivado azul.
Manípulo estrela na cor preta.
Indicação:Fechos lingueta de compressão são utilizadas predominantemente em portas e carcaças que requeiram uma alta pressão de vedação. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda. O curso de fechamento é feito sempre em sentido horário.Montagem:Em uma perfuração de Ø25 mm, é instalada uma incisão para a cavilha de retenção. O fecho é encaixado através da perfuração. Para deslizar por cima e fixar porca, a lingueta deve encontrar-se na posição final e no meio do recesso.Sob consulta:Versão à prova de água em aço inoxidável A2 conforme IP65.Funções:Ao girar o acionamento para a direita, a lingueta é girada em 90° e colocada na posição de fechamento. Ao girar novamente, a lingueta será apertada através da rosca na posição axial e, com isto, será aumentada a pressão. O destravamento do fecho é efetuado girando para a esquerda. Ao fazer isto, a lingueta será aberta por união positiva na posição final, o que também garante uma abertura segura em vedações comcola.

O curso de aperto variável é de 7 mm. A faixa de aperto entre 9-44 mm é coberta por 7 linguetas dobradas (medida A).

O fornecimento é efetuado com a montagem completa.
Acessórios:Chave de caixa K0535Indicação de desenho:
1) Pino de travamento
2) Marco

Acionamento
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Palheta dupla de 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Manípulo em estrela
e) Triangular 7 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0528 Fechos lingueta de compressão com curso de ajuste variável 195 kB

Desenhos

Fechos lingueta de compressão com curso de ajuste variável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoALHS
máx.
SWCADAces.PreçoEncomendar
K0528.1709161quadrado 7 mm9-1640,540727  sob consulta
K0528.1713201quadrado 7 mm13 - 2042,540727  sob consulta
K0528.1717241quadrado 7 mm17 - 244440727  sob consulta
K0528.1723301quadrado 7 mm23 - 304540727  sob consulta
K0528.1729361quadrado 7 mm29 - 364340727  sob consulta
K0528.1733401quadrado 7 mm33 - 4040,540727  sob consulta
K0528.1737441quadrado 7 mm37 - 443740727  sob consulta
K0528.4309161palheta dupla 3 mm9-1640,540727  sob consulta
K0528.4313201palheta dupla 3 mm13 - 2042,540727  sob consulta
K0528.4317241palheta dupla 3 mm17 - 244440727  sob consulta
K0528.4323301palheta dupla 3 mm23 - 304540727  sob consulta
K0528.4329361palheta dupla 3 mm29 - 364340727  sob consulta
K0528.4333401palheta dupla 3 mm33 - 4040,540727  sob consulta
K0528.4337441palheta dupla 3 mm37 - 443740727  sob consulta
K0528.4509161palheta dupla 5 mm9-1640,540727  sob consulta
K0528.4513201palheta dupla 5 mm13 - 2042,540727  sob consulta
K0528.4517241palheta dupla 5 mm17 - 244440727  sob consulta
K0528.4523301palheta dupla 5 mm23 - 304540727  sob consulta
K0528.4529361palheta dupla 5 mm29 - 364340727  sob consulta
K0528.4533401palheta dupla 5 mm33 - 4040,540727  sob consulta
K0528.4537441palheta dupla 5 mm37 - 443740727  sob consulta
K0528.5009161manípulo em estrela9-1640,540727 sob consulta
K0528.5013201manípulo em estrela13 - 2042,540727 sob consulta
K0528.5017241manípulo em estrela17 - 244440727 sob consulta
K0528.5023301manípulo em estrela23 - 304540727 sob consulta
K0528.5029361manípulo em estrela29 - 364340727 sob consulta
K0528.5033401manípulo em estrela33 - 4040,540727 sob consulta
K0528.5037441manípulo em estrela37 - 443740727 sob consulta
K0528.8709161Triângulo 7 mm9-1640,540727 sob consulta
K0528.8713201Triângulo 7 mm13 - 2042,540727 sob consulta
K0528.8717241Triângulo 7 mm17 - 244440727 sob consulta
K0528.8723301Triângulo 7 mm23 - 304540727 sob consulta
K0528.8729361Triângulo 7 mm29 - 364340727 sob consulta
K0528.8733401Triângulo 7 mm33 - 4040,540727 sob consulta
K0528.8737441Triângulo 7 mm37 - 443740727 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33