Grupos de mercadorias
Pino esférico para articulações angulares, DIN 71803, forma B
K0713_B

Pino esférico para articulações angulares, DIN 71803, forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.Indicação:Os pinos esféricos são peças de reposição para articulações angulares DIN 71802.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0713_B Pino esférico para articulações angulares, DIN 71803, forma B 152 kB

Desenhos

Pino esférico para articulações angulares, DIN 71803, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2D1

D3D6L3L7CADAces.PreçoEncomendar
K0713.0840Bcom pino rebite88594 sob consulta
K0713.1045Bcom pino rebite10106114,5 sob consulta
K0713.1305Bcom pino rebite13138135 sob consulta
K0713.1606Bcom pino rebite161610166 sob consulta
K0713.0875Bcom pino rebite88597,5 sob consulta
K0713.1080Bcom pino rebite10106118 sob consulta
K0713.1310Bcom pino rebite131381310 sob consulta
K0713.1613Bcom pino rebite1616101613 sob consulta
K0713.1918Bcom pino rebite1919142018 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33