- Kezelőelemek | Szabványelemek
- Szorítókar, rögzítő kar, excenteres szorítókar
- Fogantyúk, gombok
- Kengyelfogantyúk, csőfogantyúk, süllyesztett fogantyúk
- Kézikerekek, forgatókarok, helyzetkijelző
- Forgóretesz, élvédő profilok
- Zsanérok
- Állítólábak
- Csőösszekötő elemek, profilösszekötők
- Teleszkópos sínek
- Békaszájszorítók, kattanózárak, csapózárak
- Gyorsszorító, szorító
- Szorítóelemek
- Rugós nyomódarabok, rögzítőcsapok, golyóreteszcsapok
- Tartóelemek, pozicionáló elemek, ütközőelemek
- Gépelemek, berendezéselemek
- Csuklók
- Mágnesek
- Csillapítóelemek
- Ötállású kijelző,
zárócsavarok
- K0443
Olajszintjelző
- K0444
Olajszintjelző
- K1425
Olajszintjelzők elektromos olajszint felügyelettel
- K1426
Olajszintjelzők elektromos hőmérséklet felügyelettel
- K1427
Olajszintjelzők elektromos olajszint és hőmérséklet felügyelettel
- K1100
Olajszintjelző hosszú kivitel
- K1428
Olajszintjelzők elektromos olajszint felügyelettel, hosszú kivitel
- K1429
Olajszintjelzők elektromos hőmérséklet felügyelettel, hosszú kivitel
- K1430
Olajszintjelzők elektromos olajszint és hőmérséklet felügyelettel, hosszú kivitel
- K0445
Olajfigyelő ablakok
- K0446
Olajfigyelő ablakok, benyomható
- K0447
Olajfigyelő ablakok, domborított
- K0448
Olajfigyelő ablakok, alumínium
- K0246
Olajfigyelő ablakok, ablakok, Naturglas lemezzel
- K2179
Olajfigyelő ablak, sárgaréz biztonsági üveggel
- K2180
Olajfigyelő ablak, sárgaréz, kör keresztmetszetű biztonsági üveggel
- K2182
Olajfigyelő ablak, nemesacél biztonsági üveggel
- K1129
Zárócsavarok belső hatlapú fejjel, kúpos menettel, DIN 906
- K1130
Zárócsavarok összekötővel és belső hatlapú fejjel, DIN 908
- K1131
Zárócsavarok összekötővel és külső hatlapú fejjel, DIN 910
- K0450
Zárócsavarok
- K0451
Záródugó
- K0452
Zárócsavarok, mágnessel
- K0453
Zárócsavarok, alumínium, mágnessel
- K0454
Zárócsavarok
- K0455
Zárócsavarok
- K1102
Zárócsavarok belső hatlapú fejjel
- K1104
Zárócsavarok, alumínium
- K0456
Lezárások betöltőcsonkokhoz
- K0457
Légtelenítőcsavarok
- K0458
Légtelenítőcsavarok fröccsenésvédővel
- K0459
Légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel
- K0460
Légtelenítőcsavarok, sárgaréz
- K0461
Légtelenítőcsavarok, sárgaréz, visszacsapó szeleppel
- K0462
Záródugók, olajmérő pálcával
- K0465
Légtelenítőcsavarok olajmérőpálcával
- K0467
Légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel és olajmérőpálcával
- K1101
Zárócsavarok olajmérőpálcával
- K2318
Tömítődugó hüvely, acél, golyó, acél
- K2319
Tömítődugó hüvely, nemesacél, golyó acél
- K2320
Tömítődugó hüvely, nemesacél, golyó nemesacél
- K2321
Beütőszerszám tömítődugókhoz
- K0468
Olajmérőpálcák
- K0470
Beöntőcsonkok, műanyag, rögzítőanyával
- K1103
Beöntőcsonkok, műanyag, szerelőkarimával
- K0471
Beöntőcsonkok, acél, szerelőkarimával
- K1132
Zsírógomb kúp alakú, DIN 71412
- K2316
Zsírzógombok, kúp alakú, DIN 71412 benyomáshoz
- K2316_A
Zsírzógombok, kúp alakú, DIN 71412, benyomáshoz, A alak
- K2316_B
Zsírzógombok, kúp alakú, DIN 71412, benyomható, B alak
- K2316_C
Zsírzógombok, kúp alakú, DIN 71412, benyomáshoz, C alak
- K2316
Benyomószerszám zsírzógombokhoz, kúp alakú, DIN 71412
- K1539
Zsírzógomb készletdoboz, acél
- K1133
Zsírzógomb védőkupakok kúpos zsírzógombokhoz
- K1134
Zsírógomb tölcsér alakú, DIN 3405
- K2317
Zsírzógombok, tölcsér alakú a DIN 3405 szerint benyomáshoz
- K1135
Zsírógomb lapos, DIN 3404
- Mérőlécek, skálagyűrűk, libellák
- Szállítástechnika
- Szerszámok, műhelyfelszerelés
- Higiéniai védelem
- Befogástechnika
- Különleges megoldások
- Klasszikus
- Átállítás rendelési szám
|
|
K2316Zsírzógombok, kúp alakú, DIN 71412 benyomáshoz |
vissza |
|
|
LeírásAnyag:Acél vagy nemesacél 1.4305. Kivitel:Acél, edzett, min. 550 HV 1, horganyzott. Nemesacél, fémtiszta.További információk:A kúp alakú zsírzógombok olyan kenési helyekhez alkalmasak, amelyek gyakori és megbízható kenést igényelnek. A sokoldalú alkalmazási lehetőségeknek köszönhetően a legelterjedtebb típusú zsírzógombok közé tartoznak.
A kúp alakú zsírzógombok a benyomáshoz sima felületű csappal rendelkeznek. A benyomható zsírzógombok alacsony nyomásra alkalmasak.Szerelés:A felfogófurat pontos mérete az anyagtól függ és a felhasználónak beszerelési próbákkal kell meghatározni. A felfogófurat iránymérete megfelel a csap általunk megadott átmérőjének.
Az egyenes zsírzógomboknál javasoljuk benyomó szerszám használatát, amellyel a zsírzógomb kíméletesen benyomható. LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alak | Alaktípus | Alaptest anyaga | Alaptest felülete | D | D1 | L max. | L1 | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
K2316.110408 | A | egyenes, hatlappal | acél | edzett és horganyzott | 4 | 8 | 15 | 6 |  | | 0,46 € | | K2316.110508 | A | egyenes, hatlappal | acél | edzett és horganyzott | 5 | 8 | 15 | 6,5 |  | | 0,38 € | | K2316.110608 | A | egyenes, hatlappal | acél | edzett és horganyzott | 6 | 8 | 15 | 5,7 |  | | 0,28 € | | K2316.110710 | A | egyenes, hatlappal | acél | edzett és horganyzott | 7 | 10 | 15 | 6 |  | | 0,36 € | | K2316.110810 | A | egyenes, hatlappal | acél | edzett és horganyzott | 8 | 10 | 15 | 6,5 |  | | 0,32 € | | K2316.111012 | A | egyenes, hatlappal | acél | edzett és horganyzott | 10 | 12 | 15 | 5,5 |  | | 0,55 € | | K2316.210408 | A | egyenes, hatlappal | nemesacél | fémtiszta | 4 | 8 | 15 | 6 |  | | 2,21 € | | K2316.210608 | A | egyenes, hatlappal | nemesacél | fémtiszta | 6 | 8 | 15 | 5,7 |  | | 1,41 € | | K2316.210810 | A | egyenes, hatlappal | nemesacél | fémtiszta | 8 | 10 | 15 | 5,6 |  | | 1,79 € | |
|
Rendelési szám | Alak | Alaktípus | A | D | L max. | L1 | SW | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
K2316.120410 | B | 45°-ban hajlított, hatszöggel | 11 | 4 | 23,7 | 6,5 | 10 |  | | 1,26 € | | K2316.120510 | B | 45°-ban hajlított, hatszöggel | 11 | 5 | 24 | 5,6 | 10 |  | | 1,26 € | | K2316.120609 | B | 45°-ban hajlított, hatszöggel | 11 | 6 | 24 | 5,5 | 9 |  | | 0,84 € | | K2316.120810 | B | 45°-ban hajlított, hatszöggel | 11 | 8 | 23,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,84 € | | K2316.121011 | B | 45°-ban hajlított, hatszöggel | 11 | 10 | 24,5 | 5,5 | 11 |  | | 0,93 € | |
|
Rendelési szám | Alak | Alaktípus | A | D | L=Hossz max. | L1=menethossz | SW | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
K2316.130411 | C | 90°-ban hajlított, hatszöggel | 13 | 4 | 20,3 | 5,5 | 9 |  | | 1,36 € | | K2316.130510 | C | 90°-ban hajlított, hatszöggel | 13 | 5 | 19 | 5,5 | 10 |  | | 1,26 € | | K2316.130609 | C | 90°-ban hajlított, hatszöggel | 13 | 6 | 19 | 5,5 | 9 |  | | 0,84 € | | K2316.130811 | C | 90°-ban hajlított, hatszöggel | 13 | 8 | 19 | 5,5 | 11 |  | | 0,84 € | | K2316.131011 | C | 90°-ban hajlított, hatszöggel | 13 | 10 | 19,4 | 5,5 | 11 |  | | 0,85 € | |
|
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Rendelkezésre állás Itt ellenőrizheti a termék rendelkezésre állását. |
|