Группы товаров

Медно-цинковый сплав

назад

Медно-цинковый сплав

Номер материала CW614N (MS58)
Номер материала по DIN 2.0401
Сокращенное наименование CuZn39Pb3
Описание Медно-цинковый сплав
Состав
Компоненты сплава [%]
Cu: 57–59
Pb: 2,5–3,5
Zn: остальное
Плотность [г/см³] 8,47
Предел текучести
Rp0,2 [Н/мм²] мин. — макс.
160–390
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]  мин. — макс.
360–500
Относительное удлинение при разрыве
A [ % ]  мин. — макс.
8–20
Твердость по Бринеллю
Ориентировочное значение HB
90–150

Коррозионная стойкость
в нормальной атмосфере
хорошая

Коррозионная стойкость
в морской атмосфере
умеренная
Пригодность к обработке резанием очень хорошая
Свариваемость умеренная — плохая
Пригодность к анодированию непригоден
Полирование до зеркального блеска
механическое
очень хорошее
Основное применение Детали, получаемые обработкой резанием, например арматура, детали часов, общее машиностроение, электротехника
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства металлических материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33