Группы товаров

1.4305 Нержавеющая сталь.

назад

Нержавеющая аустенитная хромо-никелевая сталь с добавлением серы —
«нержавеющая автоматная сталь» (1.4305)

Сокращенное обозначение

X10CrNiS18-9

Стандарт США (AISI)

303

Состав

Компоненты сплава [%]

C: 0–0,10

Cr: 17,00–19,00

Cu: 0–1,0

N: 0–0,10

Ni: 8,00–10,00

Mn: 0–2,00

P: 0–0,045

S: 0,150–0,350

Si: 0–1,00

Остаток: Fe

Марка стали

A1

Плотность [г/см³]

7,9

Миграция никеля

[мкг/(см² x неделя)] в искусственной среде (pH 4,5)

<0,5

Предел текучести

Rp 0,2 [Н/мм²]

≥190

Прочность на растяжение

Rm [Н/мм²]

500–700

Устойчивость к коррозии

— средняя

— из-за добавок серы более низкая устойчивость, чем у 1.4301

— не устойчива к межкристаллической коррозии

Обрабатываемость резанием

очень хорошая

Свариваемость

плохая

(возможна сварка трением)

Другие характеристики

— аустенитная немагнитная сталь с добавками серы для хорошей обрабатываемости резанием

— механическая полируемость средняя

— электролитическая полируемость: средняя

— применяется до 500 °C

— из-за высокого процента миграции никеля не подходит для длительного контакта с кожей

Основные сферы применения

Преимущественно вращающиеся детали со средним коррозионным воздействием в следующих сферах:         

— автомобильная промышленность

— арматура

— пищевая промышленность

— кухонное оборудование и декоративные элементы

— производство станков и оборудования

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33