Группы товаров
Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения
K0494

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус из полиэтилена.Исполнение: Корпус, черный.Указание:* Изделие подвержено продольной деформации из-за особенностей материала и геометрии — хорошо подходит для скользящих элементов и заглушек для ножек.

Пластины закрыты или прерваны. Из-за особенностей технологии производства остаточный литник может выходить за длину вала.
Количество пластин на каждую заглушку от 2 до 4.

Данные после обозначения подходящих труб в таблице с ID относятся к толщине стенок труб.
Применение:Заглушки используются как защита кромок или для закрытия концевых частей трубы. Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0494 Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения 249 kB

Чертежи (общий обзор)

Заглушки из пластика для труб круглого и прямоугольного сечения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыABDH

LПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0494.000100815Aкруглые--103,510Ø10x0,8-1,5 по запросу
K0494.000120820Aкруглые--123,510Ø12x0,8-2 по запросу
K0494.000130820Aкруглые--13410,5Ø13x0,8-2 по запросу
K0494.000140820Aкруглые--14511,5Ø14x0,8-2 по запросу
K0494.000150820Aкруглые--15311,5Ø15x0,8-2 по запросу
K0494.000160820Aкруглые--16511,5Ø 16 x 0,8-2 по запросу
K0494.018150Aкруглые--18511,5Ø18x0,8-2 по запросу
K0494.000182535Aкруглые--18511,5Ø18x2,5-3,5 по запросу
K0494.000190825Aкруглые--19511,5Ø19x0,8-2,5 по запросу
K0494.020200Aкруглые--20511,5Ø20x0,8-2,5 по запросу
K0494.000210825Aкруглые--21511,5Ø21x0,8-2,5 по запросу
K0494.000220830Aкруглые--22511,5Ø22x0,8-3 по запросу
K0494.000230830Aкруглые--23511,5Ø23x0,8-3 по запросу
K0494.000240825Aкруглые--24511,5Ø24x0,8-2,5 по запросу
K0494.025200Aкруглые--25511,5Ø25x1-3 по запросу
K0494.000253050Aкруглые--25511,5Ø25x3-5 по запросу
K0494.000260830Aкруглые--26511,5Ø26x0,8-3 по запросу
K0494.000270830Aкруглые--27511,5Ø27x0,8-3 по запросу
K0494.000280825Aкруглые--28511,5Ø28x0,8-2,5 по запросу
K0494.030200Aкруглые--30511,5Ø30x0,8-2,5 по запросу
K0494.000302545Aкруглые--30511,5Ø30x2,5-4,5 по запросу
K0494.000320830Aкруглые--32511,5Ø32x0,8-3 по запросу
K0494.000322545Aкруглые--32511,5Ø32x2,5-4,5 по запросу
K0494.000340830Aкруглые--34511,5Ø34x0,8-3 по запросу
K0494.000343540Aкруглые--34511,5Ø34x3,5-4 по запросу
K0494.000351030Aкруглые--35511,5Ø35x1-3 по запросу
K0494.000353050Aкруглые--35511,5Ø35x3-5 по запросу
K0494.000361030Aкруглые--36511,5Ø36x1-3 по запросу
K0494.000371030Aкруглые--37511,5Ø37x1-3 по запросу
K0494.000381030Aкруглые--38511,5Ø38x1-3 по запросу
K0494.000383050Aкруглые--38511,5Ø38x3-5 по запросу
K0494.040300Aкруглые--40511,5Ø40x1-3 по запросу
K0494.040400Aкруглые--40511,5Ø40x3-5 по запросу
K0494.000420825Aкруглые--42511,5Ø42x0,8-2,5 по запросу
K0494.000422550Aкруглые--42511,5Ø 42 x 2,5-5 по запросу
K0494.000432025Aкруглые--43511,5Ø 43 x 2-2,5 по запросу
K0494.000433035Aкруглые--43511,5Ø 43 x 3-3,5 по запросу
K0494.000441232Aкруглые--44,5511,5Ø 44,5 x 1,2-3,2 по запросу
K0494.000450830Aкруглые--45511,5Ø 45 x 0,8-3 по запросу
K0494.000453050Aкруглые--45511,5Ø45x3-5 по запросу
K0494.000461535Aкруглые--46511,5Ø 46 x 1,5-3,5 по запросу
K0494.000481236Aкруглые--48,4611,5Ø 48,4 x 1,2-3,6 по запросу
K0494.000482552Aкруглые--48,4611,5Ø 48,4 x 2,5-5,2 по запросу
K0494.000501025Aкруглые--50511,5Ø50x1-2,5 по запросу
K0494.050400Aкруглые--50511,5Ø50x2,5-4,5 по запросу
K0494.000521535Aкруглые--52514,5Ø52x1,5-3,5 по запросу
K0494.000551030Aкруглые--55514,5Ø55x1-3 по запросу
K0494.000553050Aкруглые--55514,5Ø55x3-5 по запросу
K0494.000601030Aкруглые--60518Ø60x1-3 по запросу
K0494.000603050Aкруглые--60518Ø60x3-5 по запросу
K0494.000631535Aкруглые--63,5521Ø 63,5 x 1,5-3,5 по запросу
K0494.000651535Aкруглые--65521Ø 65 x 1,5-3,5 по запросу
K0494.000653050Aкруглые--65521Ø65x3-5 по запросу
K0494.000701035Aкруглые--70521Ø70x1-3,5 по запросу
K0494.000751035Aкруглые--75621Ø75x1-3,5 по запросу
K0494.000753050Aкруглые--75621Ø75x3-5 по запросу
K0494.000761540Aкруглые--76,2621Ø76,2x1,5-4 по запросу
K0494.000803055Aкруглые--80621Ø80x3-5,5 по запросу
K0494.000851540Aкруглые--85621Ø85x1,5-4 по запросу
K0494.000891840Aкруглые--88,9621Ø88,9x1,8-4 по запросу
K0494.000901540Aкруглые--90621Ø90x1,5-4 по запросу
K0494.000951540Aкруглые--95621Ø95x1,5-4 по запросу
K0494.001001540Aкруглые--100628Ø100x1,5-4 по запросу
K0494.413130520Bквадратный13--411,513x13x0,5-2 по запросу
K0494.415150820Bквадратный15--311,515x15x0,8-2 по запросу
K0494.416160820Bквадратный16--511,516x16x0,8-2 по запросу
K0494.418181530Bквадратный18--511,518x18x1,5-3 по запросу
K0494.420100Bквадратный20--511,520 x 20 x 0,8-3 по запросу
K0494.422220830Bквадратный22--511,522x22x0,8-3 по запросу
K0494.425150Bквадратный25--511,525 x 25 x 1-3 по запросу
K0494.428281030Bквадратный28--511,528x28x1-3 по запросу
K0494.430200Bквадратный30--511,530 x 30 x 1-2,5 по запросу
K0494.430302550Bквадратный30--511,530x30x2,5-5 по запросу
K0494.432321035Bквадратный32--511,532x32x1-3,5 по запросу
K0494.434341030Bквадратный34--514,534x34x1-3 по запросу
K0494.435350830Bквадратный35--514,535x35x0,8-3 по запросу
K0494.438381035Bквадратный38--514,538x38x1-3,5 по запросу
K0494.440300Bквадратный40--514,540 x 40 x 1-3 по запросу
K0494.440400Bквадратный40--514,540 x 40 x 3-5 по запросу
K0494.445451030Bквадратный45--514,545x45x1-3 по запросу
K0494.445453050Bквадратный45--514,545x45x3-5 по запросу
K0494.448482545Bквадратный48--514,548x48x2,5-4,5 по запросу
K0494.450500830Bквадратный50--514,550x50x0,8-3 по запросу
K0494.450503050Bквадратный50--514,550x50x3-5 по запросу
K0494.452521535Bквадратный52--514,552x52x1,5-3,5 по запросу
K0494.455552045Bквадратный55--514,555x55x2-4,5 по запросу
K0494.460601540Bквадратный60--52160x60x1,5-4 по запросу
K0494.465652045Bквадратный65--52165x65x2-4,5 по запросу
K0494.470702045Bквадратный70--518,770x70x2-4,5 по запросу
K0494.475752045Bквадратный75--62175x75x2-4,5 по запросу
K0494.480802045Bквадратный80--62180x80x2-4,5 по запросу
K0494.490903050Bквадратный90--62190x90x3-5 по запросу
K0494.495953555Bквадратный95--62195x95x3,5-5,5 по запросу
K0494.400001040Bквадратный100--724100x100x1-4 по запросу
K0494.220100820Cпрямоугольный2010-311,520x10x0,8-2 по запросу
K0494.220151020Cпрямоугольный2015-511,520x15x1-2 по запросу
K0494.225100820Cпрямоугольный2510-311,525x10x0,8-2 по запросу
K0494.225150825Cпрямоугольный2515-511,525x15x0,8-2,5 по запросу
K0494.225201030Cпрямоугольный2520-511,525x20x1-3 по запросу
K0494.230100820Cпрямоугольный3010-311,530x10x0,8-2 по запросу
K0494.230150825Cпрямоугольный3015-511,530x15x0,8-2,5 по запросу
K0494.230201030Cпрямоугольный3020-511,530x20x1-3 по запросу
K0494.230250830Cпрямоугольный3025-511,530x25x0,8-3 по запросу
K0494.235100820Cпрямоугольный3510-3,511,535x10x0,8-2 по запросу
K0494.235151030Cпрямоугольный3515-511,535x15x1-3 по запросу
K0494.235200830Cпрямоугольный3520-511,535x20x0,8-3 по запросу
K0494.235250830Cпрямоугольный3525-511,535x25x0,8-3 по запросу
K0494.240151020Cпрямоугольный4015-511,740x15x1-2 по запросу
K0494.240200830Cпрямоугольный4020-511,540x20x0,8-3 по запросу
K0494.240251035Cпрямоугольный4025-511,540x25x1-3,5 по запросу
K0494.240301030Cпрямоугольный4030-511,540x30x1-3 по запросу
K0494.240351030Cпрямоугольный4035-511,540x35x1-3 по запросу
K0494.245201030Cпрямоугольный4520-511,545x20x1-3 по запросу
K0494.245250830Cпрямоугольный4525-511,545x25x0,8-3 по запросу
K0494.245300830Cпрямоугольный4530-511,545x30x0,8-3 по запросу
K0494.245351035Cпрямоугольный4535-511,545x35x1-3,5 по запросу
K0494.250100820Cпрямоугольный5010-3,511,550x10x0,8-2 по запросу
K0494.250200830Cпрямоугольный5020-514,550x20x0,8-3 по запросу
K0494.250250830Cпрямоугольный5025-514,550x25x0,8-3 по запросу
K0494.250301030Cпрямоугольный5030-514,550x30x1-3 по запросу
K0494.250351035Cпрямоугольный5035-514,550x35x1-3,5 по запросу
K0494.250400830Cпрямоугольный5040-514,550x40x0,8-3 по запросу
K0494.255401540Cпрямоугольный5540-514,555x40x1,5-4 по запросу
K0494.260151020Cпрямоугольный6015-514,560x15x1-2 по запросу
K0494.260201030Cпрямоугольный6020-514,560x20x1-3 по запросу
K0494.260250830Cпрямоугольный6025-514,560x25x0,8-3 по запросу
K0494.260301030Cпрямоугольный6030-514,560x30x1-3 по запросу
K0494.260351535Cпрямоугольный6035-514,560x35x1,5-3,5 по запросу
K0494.260401030Cпрямоугольный6040-514,560x40x1-3 по запросу
K0494.260451540Cпрямоугольный6045-514,560x45x1,5-4 по запросу
K0494.260501535Cпрямоугольный6050-514,560x50x1,5-3,5 по запросу
K0494.270301030Cпрямоугольный7030-514,570x30x1-3 по запросу
K0494.270351535Cпрямоугольный7035-514,570x35x1,5-3,5 по запросу
K0494.270401030Cпрямоугольный7040-514,570x40x1-3 по запросу
K0494.270502040Cпрямоугольный7050-514,570x50x2-4 по запросу
K0494.275251025Cпрямоугольный7525-514,575x25x1-2,5 по запросу
K0494.275500825Cпрямоугольный7550-514,575x50x0,8-2,5 по запросу
K0494.280251030Cпрямоугольный8025-514,5*80x25x1-3 по запросу
K0494.280301025Cпрямоугольный8030-514,5*80x30x1-2,5 по запросу
K0494.280401030Cпрямоугольный8040-514,580x40x1-3 по запросу
K0494.280451535Cпрямоугольный8045-514,580x45x1,5-3,5 по запросу
K0494.280501535Cпрямоугольный8050-521,580x50x1,5-3,5 по запросу
K0494.280601545Cпрямоугольный8060-52480x60x1,5-4,5 по запросу
K0494.290402040Cпрямоугольный9040-514,5*90x40x2-4 по запросу
K0494.290502045Cпрямоугольный9050-521,590x50x2-4,5 по запросу
K0494.290703055Cпрямоугольный9070-621,590x70x3-5,5 по запросу
K0494.200301535Cпрямоугольный10030-514,5*100x30x1,5-3,5 по запросу
K0494.200401535Cпрямоугольный10040-514,5*100x40x1,5-3,5 по запросу
K0494.200501545Cпрямоугольный10050-524100x50x1,5-4,5 по запросу
K0494.200602545Cпрямоугольный10060-624,5100x60x2,5-4,5 по запросу
K0494.200803055Cпрямоугольный10080-624100x80x3-5,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33