Группы товаров
Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и цельным держателем
K0076

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Винтовой хомут привариваемый.Принадлежности:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0076 Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и цельным держателем 235 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и цельным держателем

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаУгол поворота
держателя
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Усилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
AA1A2BB1B2B3B4CC1C3DD1EHLL1M=нажимной шпиндельНомер заказа
крепежные уголки
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0076.025095°80°200150035008001950264283247236273417,517,56,68,3246722682M8x60K0098.04  по запросу
K0076.035090°75°250250055001150310041,259943,76030839,74524228,710,33091272110M10x80K0098.06  по запросу
K0076.045090°75°250300065001150310041,2671342,8683810-5927268,712,332110310130M12x100K0098.06  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33