Группы товаров
Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой нержавеющая сталь
K0129

Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Стальные части Без покрытия.По запросу:Другие исполнения наружной резьбы, длины болта и специальные исполнения.
Размеры «H1» и «A» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0129 Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой нержавеющая сталь 236 kB

Чертежи (общий обзор)

Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой нержавеющая сталь

Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 0 градусов

подробнее

Чертежи

Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXA=длина ручкиDD1D2D3HH1H2H3Число
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0129.1081X30M810213,533251019212232630 по запросу
K0129.1081X40M810213,533251019212232640 по запросу
K0129.1081X50M810213,533251019212232650 по запросу
K0129.2101X30M101311941301222213,5263030 по запросу
K0129.2101X40M101311941301222213,5263040 по запросу
K0129.2101X50M101311941301222213,5263050 по запросу
K0129.2101X60M101311941301222213,5263060 по запросу
K0129.2121X30M121311941301222213,5263030 по запросу
K0129.2121X40M121311941301222213,5263040 по запросу
K0129.2121X50M121311941301222213,5263050 по запросу
K0129.2121X60M121311941301222213,5263060 по запросу
K0129.3161X40M161482345371428217333640 по запросу
K0129.3161X50M161482345371428217333650 по запросу
K0129.3161X60M161482345371428217333660 по запросу

Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 15 градусов

подробнее

Чертежи

Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 15 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXA=длина ручкиA2DD1D2D3HH1H2H3H4Число
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0129.1082X3015°M81001513,53325101921223292630 по запросу
K0129.1082X4015°M81001513,53325101921223292640 по запросу
K0129.1082X5015°M81001513,53325101921223292650 по запросу
K0129.2102X3015°M10127151941301222213,526383030 по запросу
K0129.2102X4015°M10127151941301222213,526383040 по запросу
K0129.2102X5015°M10127151941301222213,526383050 по запросу
K0129.2102X6015°M10127151941301222213,526383060 по запросу
K0129.2122X3015°M12127151941301222213,526383030 по запросу
K0129.2122X4015°M12127151941301222213,526383040 по запросу
K0129.2122X5015°M12127151941301222213,526383050 по запросу
K0129.2122X6015°M12127151941301222213,526383060 по запросу
K0129.3162X4015°M1614515234537142821733483640 по запросу
K0129.3162X5015°M1614515234537142821733483650 по запросу
K0129.3162X6015°M1614515234537142821733483660 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33