Группы товаров
Зажимной рычаг, из цинка, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией, с блестящим хромированием
K1659_HV

Зажимной рычаг, из цинка, с внутренней резьбой, резьбовая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рычаг блестящим хромированием.
Стальные детали с синим пассивированием.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1659_HV Зажимной рычаг, из цинка, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией, с блестящим хромированием 223 kB

Чертежи

Зажимной рычаг, из цинка, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией, с блестящим хромированием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1659.9036серебристыйс блестящим хромированием9M3681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K1659.9046серебристыйс блестящим хромированием9M4681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K1659.9056серебристыйс блестящим хромированием9M5681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K1659.0036серебристыйс блестящим хромированием0M3910131424,5414,530333037716 по запросу
K1659.0046серебристыйс блестящим хромированием0M4910131424,5414,530333037716 по запросу
K1659.0056серебристыйс блестящим хромированием0M5910131424,5414,530333037716 по запросу
K1659.1046серебристыйс блестящим хромированием1M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K1659.1056серебристыйс блестящим хромированием1M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K1659.1066серебристыйс блестящим хромированием1M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K1659.2066серебристыйс блестящим хромированием2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K1659.2086серебристыйс блестящим хромированием2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K1659.3086серебристыйс блестящим хромированием3M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K1659.3106серебристыйс блестящим хромированием3M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K1659.4106серебристыйс блестящим хромированием4M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K1659.4126серебристыйс блестящим хромированием4M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K1659.5126серебристыйс блестящим хромированием5M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K1659.5166серебристыйс блестящим хромированием5M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33