Группы товаров
Бугельные ручки из стали, с высокоблестящим хромированием, монтаж с обратной стороны.
K1799

Бугельные ручки из стали, с высокоблестящим хромированием,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: с блестящим хромированием.Указание для заказа:Крепежные материалы и посадочные шайбы заказываются отдельно.Применение:С обратной стороны.Принадлежности:Посадочные шайбы K1823.
Шайба K0868.
Шайба K1150.
Болт с шестигранной головкой K0871.
Болт K1796.
Винт с цилиндрической головкой K0869.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1799 Бугельные ручки из стали, с высокоблестящим хромированием, монтаж с обратной стороны. 179 kB

Чертежи

Бугельные ручки из стали, с высокоблестящим хромированием, монтаж с обратной стороны.

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаABD

HLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1799.032031325M324376500 по запросу
K1799.032041328M432408500 по запросу
K1799.042031425M324476500 по запросу
K1799.042041428M432508500 по запросу
K1799.055031555M324606500 по запросу
K1799.055041558M432638500 по запросу
K1799.0550515510M54065101000 по запросу
K1799.064031645M324696500 по запросу
K1799.064041648M432728500 по запросу
K1799.0640516410M54074101000 по запросу
K1799.076031765M324816500 по запросу
K1799.076041768M432848500 по запросу
K1799.0760517610M54086101000 по запросу
K1799.088031885M324936500 по запросу
K1799.088041888M432968500 по запросу
K1799.0880518810M54098101000 по запросу
K1799.096041968M4321048500 по запросу
K1799.0960519610M540106101000 по запросу
K1799.1000411008M4321088500 по запросу
K1799.098041988M4321088500 по запросу
K1799.0980519810M540108101000 по запросу
K1799.1020411028M4321108500 по запросу
K1799.10005110010M540110101000 по запросу
K1799.10205110210M540112101000 по запросу
K1799.1200411208M4321288500 по запросу
K1799.12005112010M540130101000 по запросу
K1799.12006112012M642132121000 по запросу
K1799.13605113610M540146101000 по запросу
K1799.1360411368M4321488500 по запросу
K1799.13506113612M642148121000 по запросу
K1799.16005116010M540170101000 по запросу
K1799.16006116012M642172121000 по запросу
K1799.16008116016M858176121000 по запросу
K1799.18005118010M540190101000 по запросу
K1799.18006118012M642192121000 по запросу
K1799.18008118016M858196121000 по запросу
K1799.20005120010M540210101000 по запросу
K1799.20006120012M642212121000 по запросу
K1799.20008120016M858216121000 по запросу
K1799.20010120020M1070220191000 по запросу
K1799.23505123510M540245101000 по запросу
K1799.23506123512M642247121000 по запросу
K1799.23508123516M858251121000 по запросу
K1799.23510123520M1070255191000 по запросу
K1799.25005125010M540260101000 по запросу
K1799.25006125012M642262121000 по запросу
K1799.25008125016M858266121000 по запросу
K1799.25010125020M1070270191000 по запросу
K1799.30005130010M540310101000 по запросу
K1799.30006130012M642312121000 по запросу
K1799.30008130016M858316121000 по запросу
K1799.30010130020M1070320191000 по запросу
K1799.35005135010M540360101000 по запросу
K1799.35006135012M642362121000 по запросу
K1799.35008135016M858366121000 по запросу
K1799.35010135020M1070370191000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33