Группы товаров
Рукоятки звездообразные DIN 6336
K0152

Рукоятки звездообразные DIN 6336

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой болт, сталь оцинкованная с синим хроматированием.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Для конструкции K0152.22004 втулка из латуни.По запросу:Другие цвета.Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0152 Рукоятки звездообразные DIN 6336 133 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные DIN 6336

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D8HH3LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0152.22004KM42010137-8 по запросу
K0152.22505KM52512168-10,5 по запросу
K0152.23206KM632142010-16 по запросу
K0152.24008KM840182512-18 по запросу
K0152.25010KM1050213216-25 по запросу
K0152.26312KM1263264019-27 по запросу
K0152.28016KM1680364825-33 по запросу
K0152.42505X15LM5251216815- по запросу
K0152.42505X20LM5251216820- по запросу
K0152.42505X25LM5251216825- по запросу
K0152.43206X15LM63214201015- по запросу
K0152.43206X20LM63214201020- по запросу
K0152.43206X25LM63214201025- по запросу
K0152.43206X30LM63214201030- по запросу
K0152.44008X20LM84018251220- по запросу
K0152.44008X25LM84018251225- по запросу
K0152.44008X30LM84018251230- по запросу
K0152.44008X35LM84018251235- по запросу
K0152.44008X40LM84018251240- по запросу
K0152.45010X25LM105022321625- по запросу
K0152.45010X30LM105022321630- по запросу
K0152.45010X35LM105022321635- по запросу
K0152.45010X40LM105022321640- по запросу
K0152.45010X50LM105022321650- по запросу
K0152.46312X30LM126326401930- по запросу
K0152.46312X35LM126326401935- по запросу
K0152.46312X40LM126326401940- по запросу
K0152.46312X50LM126326401950- по запросу
K0152.46312X60LM126326401960- по запросу
K0152.48016X30LM168035502530- по запросу
K0152.48016X40LM168035502540- по запросу
K0152.48016X50LM168035502550- по запросу
K0152.48016X60LM168035502560- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33